Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi per tubi per impieghi gravosi proteggono l'estremità dei tubi da polvere, detriti e contaminanti. Caratterizzati da una base rinforzata. Possono resistere a temperature comprese tra 66 C e -40 C.Utilizzati per proteggere l’estremità di un tubo da polvere, sporcizia e altre impurità.Utilizzati nelle applicazioni idrauliche, riscaldamento, ventilazione e industriali.Resistenti a temperature da 66 C a -40 C. Materiale: LDPE, PE Colore: Giallo, Nero Codice Serie: SR1389
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Materiale | h | d1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2173 € - 15,205 € | 993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
| 0,1865 € - 0,4526 € | 16800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,6411 € - 1,5698 € | 1562 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| 0,4449 € - 1,1055 € | 11200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 0,7185 € - 1,0881 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,9068 € - 2,893 € | 1067 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,122 € - 0,1952 € | 13600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,7751 € - 1,1926 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
| 0,6895 € - 1,6162 € | 9540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| 0,1395 € - 0,3104 € | 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,4366 € - 1,0301 € | 77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
LDPE - PIR
|
0.898 in
22.8 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
||
| 0,9175 € - 2,153 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 0,847 € - 1,2071 € | 4100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
| 0,1671 € - 0,412 € | 27328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,4034 € - 0,9546 € | 1240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
LDPE - PIR
|
0.976 in
24.8 mm
|
1.315 in
33.4 mm
|
||
| 0,8539 € - 2,0109 € | 6225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 0,2224 € - 0,5136 € | 18755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,8263 € - 1,181 € | 1058 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 1,5199 € - 1,889 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
LDPE - PIR
|
1.197 in
30.4 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,7392 € - 1,741 € | 1140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
LDPE - PIR
|
0.957 in
24.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare