Menu Ricerca

Cappucci per tubi per impieghi gravosi LDPE - PIR Giallo

Questo cappuccio per tubi è realizzato in LDPE e ha una base rinforzata che lo rende adatto per impieghi gravosi. Serve a proteggere tubi di piccole dimensioni da corrosione, sporco e umidità durante il trasporto e lo stoccaggio.
Codice articolo Essentra :

10081808

Codice articolo precedente:

11238

1562 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
40 - 399 1,5698 €
400 + 0,6411 €
Confezione standard: 400

Ordina a multipli di 40

Totale ordine:

62,79 €

40 x 1,5698 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 48.3 mm
h 28.0 mm
Colore Giallo
Materiale LDPE - PIR
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci