Menu Ricerca

Cappucci per tubi per impieghi gravosi 25.4 mm (ID) 22.0 mm (H) LDPE - PIR Giallo

Questo cappuccio per tubi è realizzato in LDPE e ha una base rinforzata che lo rende adatto per impieghi gravosi. Serve a proteggere tubi di piccole dimensioni da corrosione, sporco e umidità durante il trasporto e lo stoccaggio.
Codice articolo Essentra :

10083406

Codice articolo precedente:

12084

16800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 - 1499 0,4526 €
1500 + 0,1865 €
Confezione standard: 1500

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

67,89 €

150 x 0,4526 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 25.4 mm
h 22.0 mm
Colore Giallo
Materiale LDPE - PIR
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci