Menu Ricerca

Cappucci per tubi per impieghi gravosi

Disponibile

I tappi per tubi per impieghi gravosi proteggono l'estremità dei tubi da polvere, detriti e contaminanti. Caratterizzati da una base rinforzata. Possono resistere a temperature comprese tra 66 C e -40 C.Utilizzati per proteggere l’estremità di un tubo da polvere, sporcizia e altre impurità.Utilizzati nelle applicazioni idrauliche, riscaldamento, ventilazione e industriali.Resistenti a temperature da 66 C a -40 C. Materiale: LDPE, PE Colore: Giallo, Nero Codice Serie: SR1389

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
30 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale h d1 Acquista
1,2173 € - 15,205 € 993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE - PIR
31.0 mm
76.1 mm
0,1865 € - 0,4526 € 16800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE - PIR
22.0 mm
25.4 mm
0,6411 € - 1,5698 € 1562 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE - PIR
28.0 mm
48.3 mm
0,4449 € - 1,1055 € 11200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
0,7185 € - 1,0881 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE - PIR
28.4 mm
38.0 mm
1,9068 € - 2,893 € 1067 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE - PIR
30.0 mm
70.0 mm
0,122 € - 0,1952 € 13600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE - PIR
12.7 mm
19.0 mm
0,7751 € - 1,1926 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE - PIR
25.4 mm
42.9 mm
0,6895 € - 1,6162 € 9540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE - PIR
27.0 mm
48.3 mm
0,1395 € - 0,3104 € 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE - PIR
25.4 mm
27.0 mm
0,4366 € - 1,0301 € 77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE - PIR
22.8 mm
34.1 mm
0,9175 € - 2,153 € Richiedi il lead time qui
Nero
LDPE - PIR
26.6 mm
60.3 mm
0,847 € - 1,2071 € 4100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE - PIR
25.4 mm
42.9 mm
0,1671 € - 0,412 € 27328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE - PIR
17.7 mm
22.2 mm
0,4034 € - 0,9546 € 1240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE - PIR
24.8 mm
33.4 mm
0,8539 € - 2,0109 € 6225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE - PIR
26.6 mm
60.3 mm
0,2224 € - 0,5136 € 18755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE - PIR
25.4 mm
27.0 mm
0,8263 € - 1,181 € 1058 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
1,5199 € - 1,889 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE - PIR
30.4 mm
63.5 mm
0,7392 € - 1,741 € 1140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE - PIR
24.3 mm
50.8 mm
  • di 2
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 76.1 mm (ID) 31.0 mm (H) LDPE - PIR Nero

10106914

Fascia di prezzo
15,205 € - 1,2173 €

Livelli di giacenza
993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    76.1 mm
  • h
    31.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 25.4 mm (ID) 22.0 mm (H) LDPE - PIR Giallo

10083406

Fascia di prezzo
0,4526 € - 0,1865 €

Livelli di giacenza
16800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi LDPE - PIR Giallo

10081808

Fascia di prezzo
1,5698 € - 0,6411 €

Livelli di giacenza
1562 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    48.3 mm
  • h
    28.0 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 41.3 mm 26.6 mm Giallo

10076927

Fascia di prezzo
1,1055 € - 0,4449 €

Livelli di giacenza
11200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3923509000
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 38.0 mm 28.4 mm Giallo

10072967

Fascia di prezzo
1,0881 € - 0,7185 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    38.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 70.0 mm 30.0 mm Giallo

10082263

Fascia di prezzo
2,893 € - 1,9068 €

Livelli di giacenza
1067 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    70.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 19.0 mm 12.7 mm Giallo

10083376

Fascia di prezzo
0,1952 € - 0,122 €

Livelli di giacenza
13600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    19.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 42.9 mm 25.4 mm Giallo

10083437

Fascia di prezzo
1,1926 € - 0,7751 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    42.9 mm
  • h
    25.4 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 48.3 mm 27.0 mm Nero

10104439

Fascia di prezzo
1,6162 € - 0,6895 €

Livelli di giacenza
9540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    48.3 mm
  • h
    27.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 27.0 mm 25.4 mm Nero

10104187

Fascia di prezzo
0,3104 € - 0,1395 €

Livelli di giacenza
160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 34.1 mm 22.8 mm Giallo

10083420

Fascia di prezzo
1,0301 € - 0,4366 €

Livelli di giacenza
77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    34.1 mm
  • h
    22.8 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 60.3 mm 26.6 mm Nero

10104408

Fascia di prezzo
2,153 € - 0,9175 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    60.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3923509000
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 42.9 mm 25.4 mm Nero

10105269

Fascia di prezzo
1,2071 € - 0,847 €

Livelli di giacenza
4100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    42.9 mm
  • h
    25.4 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3923509000
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 22.2 mm 17.7 mm Giallo

10083390

Fascia di prezzo
0,412 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
27328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    22.2 mm
  • h
    17.7 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 33.4 mm 24.8 mm Giallo

10071724

Fascia di prezzo
0,9546 € - 0,4034 €

Livelli di giacenza
1240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    33.4 mm
  • h
    24.8 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 60.3 mm 26.6 mm Giallo

10069141

Fascia di prezzo
2,0109 € - 0,8539 €

Livelli di giacenza
6225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    60.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 27.0 mm 25.4 mm Giallo

10083413

Fascia di prezzo
0,5136 € - 0,2224 €

Livelli di giacenza
18755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 41.3 mm 26.6 mm Nero

10104392

Fascia di prezzo
1,181 € - 0,8263 €

Livelli di giacenza
1058 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 63.5 mm 30.4 mm Giallo

10071656

Fascia di prezzo
1,889 € - 1,5199 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    63.5 mm
  • h
    30.4 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 50.8 mm 24.3 mm Giallo

10068922

Fascia di prezzo
1,741 € - 0,7392 €

Livelli di giacenza
1140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    50.8 mm
  • h
    24.3 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790