Menu Ricerca

Cappucci e tappi conici - Standard LDPE - PIR 45.9 mm 46.3 mm Rosso

Questo cappuccio-tappo rosso è pensato per inserirsi in vari diametri interni o coprire vari diametri esterni. Facile da inserire ed estrarre, ha 6 scanalature sullo stelo per un'ottima tenuta quando è usato come tappo. Fornisce un'eccellente protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto.
Codice articolo Essentra :

10070970

Codice articolo precedente:

10439

150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 - 1499 0,4134 €
1500 + 0,1855 €
Confezione standard: 1500

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

62,01 €

150 x 0,4134 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 50.8 mm
d1 45.9 mm
d2 46.3 mm
d3 44.3 mm
d4 45.0 mm
h 9.5 mm
Colore Rosso
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 2
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%
Materiale LDPE - PIR

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci