Menu Ricerca

Cappuccio e tappo conico LDPE 108.0 mm 114.1 mm Rosso

Questo cappuccio e tappo conico è adatto a vari diametri interni ed esterni. La duplice funzione protegge da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto. Facile da installare e da rimuovere, di colore rosso, è realizzato in LDPE.
Codice articolo Essentra :

20595555

Codice articolo precedente:

20595555

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 0,6965 €
250 - 1249 0,4975 €
1250 + 0,4477 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

17,41 €

25 x 0,6965 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 118.5 mm
d1 108.0 mm
d2 114.1 mm
d3 111.6 mm
d4 106.4 mm
h 35.2 mm
Colore Rosso
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 1
Codice doganale 3923509000
Materiale LDPE

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci