10128176
2123000
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 250 - 999 | 0,1461 € |
| 1000 - 2499 | 0,0845 € |
| 2500 + | 0,0689 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 38.9 mm |
|---|---|
| D | 1.531 in |
| d1 | 1.232 in |
| d1 | 31.3 mm |
| d2 | 1.358 in |
| d2 | 34.5 mm |
| d3 | 1.169 in |
| d3 | 29.7 mm |
| d4 | 32.8 mm |
| d4 | 1.291 in |
| h | 0.811 in |
| h | 20.6 mm |
| Colore | Trasparente |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Tipo | 1 |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Materiale | LDPE |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare