10084120
12196
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 600 - 5999 | 0,1207 € |
| 6000 + | 0,0536 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 21.9 mm |
|---|---|
| D | 0.862 in |
| d1 | 0.654 in |
| d1 | 16.6 mm |
| d2 | 18.5 mm |
| d2 | 0.728 in |
| d3 | 0.571 in |
| d3 | 14.5 mm |
| d4 | 0.65 in |
| d4 | 16.5 mm |
| h | 0.512 in |
| h | 13.0 mm |
| Colore | Rosso |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Tipo | 2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Materiale | LDPE - PIR |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare