10072295
10820
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0,2421 € |
| 5000 - 9999 | 0,2294 € |
| 10000 + | 0,2053 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 2.248 in |
|---|---|
| D | 57.1 mm |
| d1 | 48.0 mm |
| d1 | 1.89 in |
| d2 | 52.7 mm |
| d2 | 2.075 in |
| d3 | 46.3 mm |
| d3 | 1.823 in |
| d4 | 50.7 mm |
| d4 | 1.996 in |
| h | 1 in |
| h | 25.4 mm |
| Colore | Rosso |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Tipo | 2 |
| Codice doganale | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Materiale | LDPE - PIR |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare