Menu Ricerca

Cappucci e tappi conici - Standard LDPE - PIR 22.0 mm 24.8 mm Rosso

Questo cappuccio-tappo rosso è pensato per inserirsi in vari diametri interni o coprire vari diametri esterni. Facile da inserire ed estrarre, ha 6 scanalature sullo stelo per un'ottima tenuta quando è usato come tappo. Fornisce un'eccellente protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto.
Codice articolo Essentra :

10073490

Codice articolo precedente:

110200

3870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
300 - 2999 0,2047 €
3000 - 14999 0,1106 €
15000 + 0,0887 €
Confezione standard: 3000

Ordina a multipli di 300

Totale ordine:

61,41 €

300 x 0,2047 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 29.0 mm
d1 22.0 mm
d2 24.8 mm
d3 20.4 mm
d4 23.2 mm
h 17.0 mm
Colore Rosso
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 2
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Materiale LDPE - PIR

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci