Menu Ricerca

Cappucci e tappi conici - Standard

Disponibile

I cappucci e i tappi conici standard sono componenti versatili, progettati per essere utilizzati come tappi o cappucci. Il profilo conico consente al componente di tappare più diametri interni o esterni.

Questi tappi o cappucci a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.

Con un design semplice e rapido, questi componenti a doppia funzione sono facili da installare e rimuovere. La vasta gamma offre un'ampia scelta di dimensioni che vanno da 2,9 mm a 345,0 mm.

  • Design del tappo adatto a più diametri interni ed esterni.
  • Proteggono tubi, porte e punti di accesso filettati e non filettati da danni, sporco, umidità, detriti e corrosione.
  • Adatti per l'uso in sistemi idraulici, componenti automobilistici o nell'industria medica.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Rosso, Blu, Nero, Trasparente, Giallo Codice Serie: SR1000, SR1111, SRF0020

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
332 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 D d2 d3 d4 h Tipo Acquista
0,0954 € - 0,187 € 17200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.4 mm
24.6 mm
21.0 mm
16.8 mm
19.3 mm
15.0 mm
3
0,077 € - 0,237 € 16900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
19.1 mm
14.4 mm
11.0 mm
12.7 mm
11.1 mm
3
0,0726 € - 0,4967 € 21903 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.4 mm
15.9 mm
13.0 mm
9.8 mm
11.3 mm
10.3 mm
3
0,0711 € - 0,4639 € 38500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.1 mm
15.1 mm
10.9 mm
7.6 mm
9.2 mm
9.5 mm
3
0,0677 € - 0,3955 € 28179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.7 mm
11.9 mm
8.5 mm
5.2 mm
6.9 mm
9.5 mm
3
0,046 € - 0,1049 € 23000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
7.9 mm
4.6 mm
1.3 mm
3.0 mm
6.4 mm
3
0,1756 € - 0,339 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.4 mm
36.5 mm
34.3 mm
29.0 mm
32.8 mm
19.1 mm
3
0,0931 € - 0,1826 € 10712 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.8 mm
28.6 mm
23.6 mm
19.2 mm
22.0 mm
14.6 mm
3
0,1261 € - 0,2468 € 36466 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.9 mm
31.8 mm
26.5 mm
23.3 mm
24.9 mm
12.7 mm
3
0,0711 € - 0,4907 € 42652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.9 mm
15.9 mm
11.7 mm
8.3 mm
10.0 mm
9.5 mm
3
0,0298 € - 0,4937 € 6900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.1 mm
18.3 mm
13.8 mm
10.4 mm
12.1 mm
7.9 mm
3
10218259 0,082 € - 0,1695 € 54750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
19.8 mm
16.1 mm
12.3 mm
14.4 mm
12.7 mm
3
0,0863 € - 0,1686 € Richiedi il lead time qui
16.3 mm
22.2 mm
18.5 mm
14.6 mm
16.8 mm
12.7 mm
3
0,0917 € - 0,179 € 354 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.4 mm
27.8 mm
23.1 mm
18.4 mm
21.4 mm
19.1 mm
3
0,1029 € - 0,201 € 1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.7 mm
29.4 mm
26.4 mm
21.1 mm
24.7 mm
19.1 mm
3
0,2237 € - 0,4372 € 47342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.1 mm
44.5 mm
38.5 mm
32.6 mm
36.8 mm
23.8 mm
3
0,2747 € - 0,5383 € 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.8 mm
49.2 mm
44.5 mm
39.8 mm
42.8 mm
19.1 mm
2
0,0715 € - 0,4907 € 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.7 mm
15.1 mm
12.3 mm
9.0 mm
10.6 mm
9.5 mm
3
0,0757 € - 0,157 € 20596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.1 mm
22.2 mm
13.9 mm
10.4 mm
12.3 mm
12.7 mm
3
0,0844 € - 0,1745 € Richiedi il lead time qui
14.7 mm
22.2 mm
17.1 mm
13.2 mm
15.3 mm
13.5 mm
3
  • di 17
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 18.4 mm 21.0 mm Blu

10222522

Fascia di prezzo
0,187 € - 0,0954 €

Livelli di giacenza
17200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.6 mm
  • d1
    18.4 mm
  • d2
    21.0 mm
  • d3
    16.8 mm
  • d4
    19.3 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 12.7 mm 14.4 mm Blu

10215104

Fascia di prezzo
0,237 € - 0,077 €

Livelli di giacenza
16900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.1 mm
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    14.4 mm
  • d3
    11.0 mm
  • d4
    12.7 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 11.4 mm 13.0 mm Blu

10187777

Fascia di prezzo
0,4967 € - 0,0726 €

Livelli di giacenza
21903 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.9 mm
  • d1
    11.4 mm
  • d2
    13.0 mm
  • d3
    9.8 mm
  • d4
    11.3 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 9.1 mm 10.9 mm Blu

10309667

Fascia di prezzo
0,4639 € - 0,0711 €

Livelli di giacenza
38500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.1 mm
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    10.9 mm
  • d3
    7.6 mm
  • d4
    9.2 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 6.7 mm 8.5 mm Blu

10307144

Fascia di prezzo
0,3955 € - 0,0677 €

Livelli di giacenza
28179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    11.9 mm
  • d1
    6.7 mm
  • d2
    8.5 mm
  • d3
    5.2 mm
  • d4
    6.9 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 3.5 mm 4.6 mm Blu

10184011

Fascia di prezzo
0,1049 € - 0,046 €

Livelli di giacenza
23000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    7.9 mm
  • d1
    3.5 mm
  • d2
    4.6 mm
  • d3
    1.3 mm
  • d4
    3.0 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 31.4 mm 34.3 mm Blu

10244241

Fascia di prezzo
0,339 € - 0,1756 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    36.5 mm
  • d1
    31.4 mm
  • d2
    34.3 mm
  • d3
    29.0 mm
  • d4
    32.8 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 20.8 mm 23.6 mm Blu

10225349

Fascia di prezzo
0,1826 € - 0,0931 €

Livelli di giacenza
10712 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.6 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    23.6 mm
  • d3
    19.2 mm
  • d4
    22.0 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 24.9 mm 26.5 mm Blu

10241523

Fascia di prezzo
0,2468 € - 0,1261 €

Livelli di giacenza
36466 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    31.8 mm
  • d1
    24.9 mm
  • d2
    26.5 mm
  • d3
    23.3 mm
  • d4
    24.9 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 9.9 mm 11.7 mm Blu

10184028

Fascia di prezzo
0,4907 € - 0,0711 €

Livelli di giacenza
42652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.9 mm
  • d1
    9.9 mm
  • d2
    11.7 mm
  • d3
    8.3 mm
  • d4
    10.0 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 12.1 mm 13.8 mm Blu

10204092

Fascia di prezzo
0,4937 € - 0,0298 €

Livelli di giacenza
6900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.3 mm
  • d1
    12.1 mm
  • d2
    13.8 mm
  • d3
    10.4 mm
  • d4
    12.1 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 14.0 mm 16.1 mm Blu

10218259

Fascia di prezzo
0,1695 € - 0,082 €

Livelli di giacenza
54750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.8 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.1 mm
  • d3
    12.3 mm
  • d4
    14.4 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 16.3 mm 18.5 mm Blu

10221389

Fascia di prezzo
0,1686 € - 0,0863 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    22.2 mm
  • d1
    16.3 mm
  • d2
    18.5 mm
  • d3
    14.6 mm
  • d4
    16.8 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 20.4 mm 23.1 mm Blu

10224977

Fascia di prezzo
0,179 € - 0,0917 €

Livelli di giacenza
354 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.8 mm
  • d1
    20.4 mm
  • d2
    23.1 mm
  • d3
    18.4 mm
  • d4
    21.4 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 22.7 mm 26.4 mm Blu

10240564

Fascia di prezzo
0,201 € - 0,1029 €

Livelli di giacenza
1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.4 mm
  • d1
    22.7 mm
  • d2
    26.4 mm
  • d3
    21.1 mm
  • d4
    24.7 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 34.1 mm 38.5 mm Blu

10299661

Fascia di prezzo
0,4372 € - 0,2237 €

Livelli di giacenza
47342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    44.5 mm
  • d1
    34.1 mm
  • d2
    38.5 mm
  • d3
    32.6 mm
  • d4
    36.8 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 40.8 mm 44.5 mm Blu

10306987

Fascia di prezzo
0,5383 € - 0,2747 €

Livelli di giacenza
1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    49.2 mm
  • d1
    40.8 mm
  • d2
    44.5 mm
  • d3
    39.8 mm
  • d4
    42.8 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 10.7 mm 12.3 mm Blu

10186008

Fascia di prezzo
0,4907 € - 0,0715 €

Livelli di giacenza
7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.1 mm
  • d1
    10.7 mm
  • d2
    12.3 mm
  • d3
    9.0 mm
  • d4
    10.6 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 12.1 mm 13.9 mm Blu

10204108

Fascia di prezzo
0,157 € - 0,0757 €

Livelli di giacenza
20596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.2 mm
  • d1
    12.1 mm
  • d2
    13.9 mm
  • d3
    10.4 mm
  • d4
    12.3 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 14.7 mm 17.1 mm Blu

10219591

Fascia di prezzo
0,1745 € - 0,0844 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    22.2 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    17.1 mm
  • d3
    13.2 mm
  • d4
    15.3 mm