Menu Ricerca

Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 14.0 mm 16.1 mm Blu

Questo cappuccio-tappo in LDPE blu è pensato per inserirsi in vari diametri interni o coprire vari diametri esterni. Installazione e rimozione semplificate. Fornisce un'eccellente protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto.
Codice articolo Essentra :

10218259

Codice articolo precedente:

17

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
750 - 7499 0,1695 €
7500 + 0,082 €
Confezione standard: 7500

Ordina a multipli di 750

Totale ordine:

127,13 €

750 x 0,1695 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 19.8 mm
d1 14.0 mm
d2 16.1 mm
d3 12.3 mm
d4 14.4 mm
h 12.7 mm
Colore Blu
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 3
Codice doganale 3923509000
Materiale LDPE

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci