Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi dritti per mascheratura sono eccellenti per proteggere e mascherare i pezzi attraverso varie tecniche di mascheratura. Progettati per proteggere perni, estremità di tubi e altre applicazioni che richiedono fori filettati o non filettati. Disponibili in silicone ed EPDM.Soluzione ideale per proteggere e mascherare parti soggette a una varietà di processi di mascheratura.Possono essere utilizzati come tappi per mascherare i fori filettati e non.Utilizzati per proteggere codoli, perni ed estremità dei tubi. Materiale: Gomma siliconica, EPDM, Silicone Colore: Naturale, Nero, Giallo, Rosa, Verde, Blu, Azzurro, Arancione, Verde chiaro, Grigio Codice Serie: SR1052, SR1095
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | IH | Colore | Materiale | D | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2527 € - 0,2957 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0126 € - 0,0126 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,3235 € - 0,3401 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,0682 € - 0,0682 € | 156735 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,2999 € - 0,2999 € | 28345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 1,214 € - 1,3549 € | 4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 0,3929 € - 0,4623 € | 28292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 10251058 | 0,0381 € - 0,0381 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
| 0,4943 € - 0,579 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6095 € - 0,6429 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,5054 € - 0,5915 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,8067 € - 0,9414 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 1,8467 € - 1,93 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4 in
101.6 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,7768 € - 3,9573 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 2,1939 € - 2,305 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0987 € - 0,1161 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1042 € - 0,1158 € | 45587 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Blu
|
Silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,1515 € - 0,1685 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.126 in
28.6 mm
|
Verde
|
Silicone
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,1199 € - 0,1332 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
Rosa
|
Silicone
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 1,0254 € - 1,1401 € | 1990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.5 in
88.9 mm
|
Verde chiaro
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm