I tappi dritti per mascheratura sono eccellenti per proteggere e mascherare i pezzi attraverso varie tecniche di mascheratura. Progettati per proteggere perni, estremità di tubi e altre applicazioni che richiedono fori filettati o non filettati. Disponibili in silicone ed EPDM.Soluzione ideale per proteggere e mascherare parti soggette a una varietà di processi di mascheratura.Possono essere utilizzati come tappi per mascherare i fori filettati e non.Utilizzati per proteggere codoli, perni ed estremità dei tubi. Materiale: Gomma siliconica, EPDM, Silicone Colore: Naturale, Nero, Giallo, Rosa, Verde, Blu, Azzurro, Arancione, Verde chiaro, Grigio Codice Serie: SR1052, SR1095
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | IH | Colore | Materiale | D | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0987 € - 0,1161 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,1939 € - 2,305 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1184 € - 0,1317 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
Rosa
|
Silicone
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,1897 € - 0,1897 € | 16560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.126 in
28.6 mm
|
Rosa
|
Silicone
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,5084 € - 0,5651 € | 6809 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 0,1472 € - 0,1642 € | 507 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Arancione
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3965 € - 0,4404 € | 820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Azzurro
|
Silicone
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,6444 € - 0,7166 € | 4955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 in
63.5 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2478 € - 0,2747 € | 4132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Giallo
|
Silicone
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1586 € - 0,177 € | 163071 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Rosa
|
Silicone
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,1184 € - 0,1315 € | Richiedi il lead time qui |
0.752 in
19.1 mm
|
Blu
|
Silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,0324 € - 0,0324 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Blu
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2,1701 € - 2,3016 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.843 in
72.2 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 1,9856 € - 2,0967 € | 5794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.819 in
20.8 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1042 € - 0,1158 € | 45087 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Blu
|
Silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,9645 € - 1,0707 € | 6701 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1.35 in
34.3 mm
|
||
| 0,2152 € - 0,2393 € | 907 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Arancione
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1293 € - 0,143 € | 64980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
Verde
|
Silicone
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,3144 € - 0,3144 € | 8078 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Arancione
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,2718 € - 1,4106 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.299 in
109.2 mm
|
Verde chiaro
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare