I tappi dritti per mascheratura sono eccellenti per proteggere e mascherare i pezzi attraverso varie tecniche di mascheratura. Progettati per proteggere perni, estremità di tubi e altre applicazioni che richiedono fori filettati o non filettati. Disponibili in silicone ed EPDM.Soluzione ideale per proteggere e mascherare parti soggette a una varietà di processi di mascheratura.Possono essere utilizzati come tappi per mascherare i fori filettati e non.Utilizzati per proteggere codoli, perni ed estremità dei tubi. Materiale: Gomma siliconica, EPDM, Silicone Colore: Naturale, Nero, Giallo, Rosa, Verde, Blu, Azzurro, Arancione, Verde chiaro, Grigio Codice Serie: SR1052, SR1095
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | IH | Colore | Materiale | D | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1329 € - 0,1478 € | 4085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,2086 € - 0,2307 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,4283 € - 0,4725 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1381 € - 0,1381 € | Richiedi il lead time qui |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,1113 € - 0,1238 € | 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,6135 € - 0,6812 € | 1279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3 in
76.2 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,135 € - 0,1506 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,1115 € - 0,1239 € | 54250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,2003 € - 0,2224 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,2777 € - 0,3095 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,1533 € - 0,1713 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,2542 € - 0,2846 € | 9950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1181 € - 0,1314 € | 207172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,5955 € - 0,6632 € | 29800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 1,3955 € - 1,5337 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0665 € - 0,0665 € | 156735 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,2155 € - 0,239 € | 6174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.657 in
16.7 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1,2491 € - 1,3955 € | Richiedi il lead time qui |
3 in
76.2 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,3454 € - 0,3841 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,8042 € - 0,8953 € | Richiedi il lead time qui |
2 in
50.8 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare