Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi dritti per mascheratura sono eccellenti per proteggere e mascherare i pezzi attraverso varie tecniche di mascheratura. Progettati per proteggere perni, estremità di tubi e altre applicazioni che richiedono fori filettati o non filettati. Disponibili in silicone ed EPDM.Soluzione ideale per proteggere e mascherare parti soggette a una varietà di processi di mascheratura.Possono essere utilizzati come tappi per mascherare i fori filettati e non.Utilizzati per proteggere codoli, perni ed estremità dei tubi. Materiale: Gomma siliconica, EPDM, Silicone Colore: Naturale, Nero, Giallo, Rosa, Verde, Blu, Azzurro, Arancione, Verde chiaro, Grigio Codice Serie: SR1052, SR1095
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | IH | Colore | Materiale | D | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8243 € - 0,9177 € | Richiedi il lead time qui |
2 in
50.8 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,6104 € - 0,6798 € | 28700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 1,2803 € - 1,4304 € | Richiedi il lead time qui |
3 in
76.2 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,354 € - 0,3937 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,2209 € - 0,245 € | 6674 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.657 in
16.7 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,3944 € - 0,4359 € | Richiedi il lead time qui |
0.819 in
20.8 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,0438 € - 1,1585 € | Richiedi il lead time qui |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2081 € | 555 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,2549 € - 0,2818 € | 15870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 0,5778 € - 0,6415 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,113 € - 0,1253 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,106 € - 0,1181 € | 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1735 € - 0,1818 € | 36987 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,1141 € - 0,1269 € | 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1416 € - 0,1416 € | Richiedi il lead time qui |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,1143 € - 0,127 € | 34250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,1383 € - 0,1543 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,2138 € - 0,2365 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,2846 € - 0,3172 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,6288 € - 0,6982 € | 879 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3 in
76.2 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm