Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi dritti per mascheratura sono eccellenti per proteggere e mascherare i pezzi attraverso varie tecniche di mascheratura. Progettati per proteggere perni, estremità di tubi e altre applicazioni che richiedono fori filettati o non filettati. Disponibili in silicone ed EPDM.Soluzione ideale per proteggere e mascherare parti soggette a una varietà di processi di mascheratura.Possono essere utilizzati come tappi per mascherare i fori filettati e non.Utilizzati per proteggere codoli, perni ed estremità dei tubi. Materiale: Gomma siliconica, EPDM, Silicone Colore: Naturale, Nero, Giallo, Rosa, Verde, Blu, Azzurro, Arancione, Verde chiaro, Grigio Codice Serie: SR1052, SR1095
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | IH | Colore | Materiale | D | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6104 € - 0,6798 € | 28700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 1,2803 € - 1,4304 € | Richiedi il lead time qui |
3 in
76.2 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,6288 € - 0,6982 € | 879 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3 in
76.2 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2138 € - 0,2365 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,3929 € - 0,4623 € | 21542 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 10251058 | 0,0381 € - 0,0381 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
| 0,2943 € - 0,3429 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,311 € - 0,3638 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,336 € - 0,3915 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,4943 € - 0,579 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3915 € - 0,4596 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,2846 € - 0,3172 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,0438 € - 1,1585 € | Richiedi il lead time qui |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,5054 € - 0,5915 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,4429 € - 0,5179 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,3796 € - 0,4225 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,2402 € - 0,2527 € | 66130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1157 € - 0,1239 € | 25962 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.004 in
25.5 mm
|
Blu
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1699 € - 0,1812 € | 1682 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.252 in
31.8 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2067 € - 0,2209 € | 82817 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Nero
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm