Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci di protezione per bulloni nascondono e proteggono le teste di bulloni e dadi dagli agenti atmosferici. Ideali per le teste di bulloni, viti e dadi. Creano un aspetto finito migliore e sono un'ottima scelta per le applicazioni esterne.
Questa gamma è fornita in un'ampia varietà di dimensioni per soddisfare molteplici applicazioni. Questi cappucci sono disponibili per adattarsi a bulloni standard UNF imperiali, ISO 4017 metrici o DIN 933.
Disponibili in vari colori.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Verde, Marrone Codice Serie: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Filettatura bullone | D | Colore | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1102 € - 0,2988 € | 4950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7/16
|
|
Nero
|
1
|
||
| 0,1057 € - 0,2541 € | 959 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M14
|
|
Nero
|
1
|
||
| 0,3081 € - 0,856 € | 880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Nero
|
|
||
| 0,1312 € - 0,3772 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.929 in
23.6 mm
|
Bianco
|
|
||
| 10087480 | 0,2349 € - 0,6441 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.339 in
34.0 mm
|
Nero
|
|
|
| 0,0516 € - 0,1056 € | 34445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Grigio
|
1
|
||
| 0,1519 € - 0,3104 € | 39480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
Grigio
|
1
|
||
| 0,2818 € - 0,7776 € | 10080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.484 in
37.7 mm
|
Nero
|
|
||
| 0,0986 € - 0,1923 € | 219992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Grigio
|
1
|
||
| 0,2266 € - 0,4671 € | 1285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grigio
|
1
|
||
| 0,2901 € - 0,5629 € | 840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
1.484 in
37.7 mm
|
Grigio
|
1
|
||
| 0,3012 € - 0,6151 € | 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Grigio
|
1
|
||
| 0,1054 € - 0,2161 € | 1365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7/16
|
|
Grigio
|
1
|
||
| 0,0569 € - 0,1453 € | 80000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Bianco
|
|
||
| 0,163 € - 0,4265 € | 6960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.083 in
27.5 mm
|
Bianco
|
|
||
| 10086971 | 0,0965 € - 0,1329 € | 151400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Nero
|
|
|
| 0,196 € - 0,2178 € | 129600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Nero
|
|
||
| 0,4932 € - 0,4932 € | 1268 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Bianco
|
|
||
| 0,0455 € - 0,1137 € | 13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Nero
|
|
||
| 0,1054 € - 0,2161 € | 2152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Grigio
|
1