I dadi di spallamento, noti anche come viti di spallamento, sono un tipo di fissaggio con una spalla a sezione liscia tra la testa e la parte filettata della vite. La parte della spalla è lavorata con una tolleranza precisa per il posizionamento, il fissaggio o la rotazione dei pezzi.
Diminuiscono la concentrazione delle sollecitazioni e riducono la probabilità di danni o guasti. Sono anche durevoli, resistenti alla corrosione e non magnetici. Possono sopportare carichi elevati, vibrazioni e ambienti difficili.
La testa a forma esagonale offre una presa comoda e stabile per stringere e allentare il bullone. La forma a testa esagonale consente una semplice applicazione della coppia di serraggio con una chiave o una bussola, garantendo un collegamento saldo e sicuro. Sono ampiamente utilizzati in vari settori, tra cui quello automobilistico, industriale, elettronico e delle costruzioni.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | l2 | H1 | Materiale | d1 | l1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,82 € - 15,456 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
28.5
|
15.0
|
Acciaio
|
M24
|
140.0
|
Short Thread
|
||
| 6,32 € - 9,023 € | Richiedi il lead time qui |
21.0
|
24.5
|
12.5
|
Acciaio
|
M20
|
75.0
|
Short Thread
|
||
| 7,82 € - 11,172 € | Richiedi il lead time qui |
21.0
|
24.5
|
12.5
|
Acciaio
|
M20
|
120.0
|
Short Thread
|
||
| 8,70 € - 12,425 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
28.5
|
15.0
|
Acciaio
|
M24
|
55.0
|
Short Thread
|
||
| 8,83 € - 12,614 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
28.5
|
15.0
|
Acciaio
|
M24
|
75.0
|
Short Thread
|
||
| 8,78 € - 12,537 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
28.5
|
15.0
|
Acciaio
|
M24
|
65.0
|
Short Thread
|
||
| 8,82 € - 12,593 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
28.5
|
15.0
|
Acciaio
|
M24
|
70.0
|
Short Thread
|
||
| 19,56 € - 27,942 € | Richiedi il lead time qui |
28.0
|
39.5
|
17.0
|
Acciaio
|
M27
|
130.0
|
Filettatura standard
|
||
| 24,54 € - 35,064 € | Richiedi il lead time qui |
28.0
|
44.5
|
17.0
|
Acciaio
|
M27
|
160.0
|
Filettatura standard
|
||
| 4,88 € - 6,972 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
11.5
|
5.3
|
Acciaio inossidabile 303
|
M8
|
30.0
|
Short Thread
|
||
| 2,62 € - 3,738 € | Richiedi il lead time qui |
24.71
|
33.0
|
15.0
|
Acciaio
|
M24
|
60.0
|
Construction Grade
|
||
| 2,84 € - 4,053 € | Richiedi il lead time qui |
24.71
|
33.0
|
15.0
|
Acciaio
|
M24
|
100.0
|
Construction Grade
|
||
| 6,98 € - 9,975 € | Richiedi il lead time qui |
27.71
|
33.5
|
17.0
|
Acciaio
|
M27
|
110.0
|
Construction Grade
|
||
| 2,72 € - 3,885 € | Richiedi il lead time qui |
24.71
|
33.0
|
15.0
|
Acciaio
|
M24
|
75.0
|
Construction Grade
|
||
| 2,70 € - 3,857 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
13.5
|
6.4
|
Acciaio
|
M10
|
38.0
|
Short Thread
|
||
| 7,76 € - 11,088 € | Richiedi il lead time qui |
24.71
|
33.0
|
15.0
|
Acciaio
|
M24
|
195.0
|
Construction Grade
|
||
| 2,14 € - 3,052 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
11.5
|
5.3
|
Acciaio
|
M8
|
38.0
|
Short Thread
|
||
| 2,49 € - 3,556 € | Richiedi il lead time qui |
20.71
|
28.5
|
13.0
|
Acciaio
|
M20
|
100.0
|
Construction Grade
|
||
| 2,79 € - 3,983 € | Richiedi il lead time qui |
24.71
|
33.0
|
15.0
|
Acciaio
|
M24
|
85.0
|
Construction Grade
|
||
| 2,55 € - 3,647 € | Richiedi il lead time qui |
20.71
|
28.5
|
13.0
|
Acciaio
|
M20
|
110.0
|
Construction Grade
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare