Menu Ricerca

Bulloni a spallamento - Testa esagonale

In produzione

I dadi di spallamento, noti anche come viti di spallamento, sono un tipo di fissaggio con una spalla a sezione liscia tra la testa e la parte filettata della vite. La parte della spalla è lavorata con una tolleranza precisa per il posizionamento, il fissaggio o la rotazione dei pezzi.

Diminuiscono la concentrazione delle sollecitazioni e riducono la probabilità di danni o guasti. Sono anche durevoli, resistenti alla corrosione e non magnetici. Possono sopportare carichi elevati, vibrazioni e ambienti difficili.

La testa a forma esagonale offre una presa comoda e stabile per stringere e allentare il bullone. La forma a testa esagonale consente una semplice applicazione della coppia di serraggio con una chiave o una bussola, garantendo un collegamento saldo e sicuro. Sono ampiamente utilizzati in vari settori, tra cui quello automobilistico, industriale, elettronico e delle costruzioni.

  • La parte della spalla è lavorata con una tolleranza precisa per il posizionamento, il fissaggio o la rotazione dei pezzi.
  • La testa a forma esagonale offre una presa comoda e stabile per stringere e allentare il bullone.
  • Sono durevoli, resistenti alla corrosione e non magnetici.
  • Possono sopportare carichi elevati, vibrazioni e ambienti difficili.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
562 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 l2 H1 Materiale d1 l1 Tipo Acquista
11,02 € - 15,744 € Richiedi il lead time qui
17.0
27.0
10.0
Acciaio
M16
105.0
Filettatura standard
6,93 € - 9,90 € Richiedi il lead time qui
19.0
29.5
11.5
Acciaio
M18
55.0
Filettatura standard
3,17 € - 4,524 € Richiedi il lead time qui
13.0
20.5
7.5
Acciaio
M12
48.0
Filettatura standard
1,37 € - 1,956 € Richiedi il lead time qui
9.0
14.5
5.3
Acciaio
M8
48.0
Filettatura standard
7,13 € - 10,188 € Richiedi il lead time qui
15.0
24.0
8.8
Acciaio
M14
75.0
Filettatura standard
13,25 € - 18,93 € Richiedi il lead time qui
17.0
27.0
10.0
Acciaio
M16
115.0
Filettatura standard
16,71 € - 23,874 € Richiedi il lead time qui
17.0
27.0
10.0
Acciaio
M16
140.0
Filettatura standard
11,04 € - 15,768 € Richiedi il lead time qui
19.0
29.5
11.5
Acciaio
M18
85.0
Filettatura standard
3,31 € - 4,734 € Richiedi il lead time qui
11.0
17.5
6.4
Acciaio
M10
42.0
Filettatura standard
9,69 € - 13,836 € Richiedi il lead time qui
25.0
36.5
15.0
Acciaio
M24
70.0
Filettatura standard
3,00 € - 4,29 € Richiedi il lead time qui
11.0
17.5
6.4
Acciaio
M10
38.0
Filettatura standard
1,20 € - 1,716 € Richiedi il lead time qui
13.0
20.5
7.5
Acciaio
M12
30.0
Filettatura standard
5,78 € - 8,256 € Richiedi il lead time qui
15.0
24.0
8.8
Acciaio
M14
65.0
Filettatura standard
5,28 € - 7,542 € Richiedi il lead time qui
13.0
22.5
7.5
Acciaio
M12
65.0
Filettatura standard
9,07 € - 12,95 € Richiedi il lead time qui
17.0
21.0
11.5
Acciaio inossidabile 303
M16
80.0
Short Thread
3,39 € - 4,836 € Richiedi il lead time qui
17.0
25.0
10.0
Acciaio
M16
48.0
Filettatura standard
31,21 € - 44,586 € Richiedi il lead time qui
38.0
49.0
22.0
Acciaio
M36
125.0
Filettatura standard
30,42 € - 43,458 € Richiedi il lead time qui
38.0
49.0
22.0
Acciaio
M36
150.0
Filettatura standard
34,31 € - 49,008 € Richiedi il lead time qui
38.0
54.0
22.0
Acciaio
M36
170.0
Filettatura standard
24,03 € - 34,326 € Richiedi il lead time qui
38.0
49.0
22.0
Acciaio
M36
85.0
Filettatura standard
  • di 29
Bullone a spallamento - Testa esagonale M16 17.0 105.0 Acciaio

20259013

Fascia di prezzo
15,744 € - 11,02 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Filettatura standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    105.0
  • l2
    27.0
Bullone a spallamento - Testa esagonale M18 19.0 55.0 Acciaio

20259075

Fascia di prezzo
9,90 € - 6,93 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Filettatura standard
  • d1
    M18
  • d2
    19.0
  • l1
    55.0
  • l2
    29.5
Bullone a spallamento - Testa esagonale M12 13.0 48.0 Acciaio

20258870

Fascia di prezzo
4,524 € - 3,17 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Filettatura standard
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    48.0
  • l2
    20.5
Bullone a spallamento - Testa esagonale M8 9.0 48.0 Acciaio

20258788

Fascia di prezzo
1,956 € - 1,37 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Filettatura standard
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    48.0
  • l2
    14.5
Bullone a spallamento - Testa esagonale M14 15.0 75.0 Acciaio

20258948

Fascia di prezzo
10,188 € - 7,13 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Filettatura standard
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    75.0
  • l2
    24.0
Bullone a spallamento - Testa esagonale M16 17.0 115.0 Acciaio

20259020

Fascia di prezzo
18,93 € - 13,25 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Filettatura standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    115.0
  • l2
    27.0
Bullone a spallamento - Testa esagonale M16 17.0 140.0 Acciaio

20259051

Fascia di prezzo
23,874 € - 16,71 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Filettatura standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    140.0
  • l2
    27.0
Bullone a spallamento - Testa esagonale M18 19.0 85.0 Acciaio

20259082

Fascia di prezzo
15,768 € - 11,04 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Filettatura standard
  • d1
    M18
  • d2
    19.0
  • l1
    85.0
  • l2
    29.5
Bullone a spallamento - Testa esagonale M10 11.0 42.0 Acciaio

20258818

Fascia di prezzo
4,734 € - 3,31 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Filettatura standard
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    42.0
  • l2
    17.5
Bullone a spallamento - Testa esagonale M24 25.0 70.0 Acciaio

20258009

Fascia di prezzo
13,836 € - 9,69 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Filettatura standard
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    70.0
  • l2
    36.5
Bullone a spallamento - Testa esagonale M10 11.0 38.0 Acciaio

20258801

Fascia di prezzo
4,29 € - 3,00 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Filettatura standard
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    38.0
  • l2
    17.5
Bullone a spallamento - Testa esagonale M12 13.0 30.0 Acciaio

20258832

Fascia di prezzo
1,716 € - 1,20 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Filettatura standard
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    30.0
  • l2
    20.5
Bullone a spallamento - Testa esagonale M14 15.0 65.0 Acciaio

20258924

Fascia di prezzo
8,256 € - 5,78 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Filettatura standard
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    65.0
  • l2
    24.0
Bullone a spallamento - Testa esagonale M12 13.0 65.0 Acciaio

20258887

Fascia di prezzo
7,542 € - 5,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Filettatura standard
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    65.0
  • l2
    22.5
Bullone a spallamento - Testa esagonale M16 17.0 80.0 Acciaio inossidabile 303

20257941

Fascia di prezzo
12,95 € - 9,07 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Short Thread
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    80.0
  • l2
    21.0
Bullone a spallamento - Testa esagonale M16 17.0 48.0 Acciaio

20258979

Fascia di prezzo
4,836 € - 3,39 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Filettatura standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    48.0
  • l2
    25.0
Bullone a spallamento - Testa esagonale M36 38.0 125.0 Acciaio

20259587

Fascia di prezzo
44,586 € - 31,21 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Filettatura standard
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    125.0
  • l2
    49.0
Bullone a spallamento - Testa esagonale M36 38.0 150.0 Acciaio

20259631

Fascia di prezzo
43,458 € - 30,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Filettatura standard
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    150.0
  • l2
    49.0
Bullone a spallamento - Testa esagonale M36 38.0 170.0 Acciaio

20259655

Fascia di prezzo
49,008 € - 34,31 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Filettatura standard
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    170.0
  • l2
    54.0
Bullone a spallamento - Testa esagonale M36 38.0 85.0 Acciaio

20259518

Fascia di prezzo
34,326 € - 24,03 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Filettatura standard
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    85.0
  • l2
    49.0