I dadi di spallamento, noti anche come viti di spallamento, sono un tipo di fissaggio con una spalla a sezione liscia tra la testa e la parte filettata della vite. La parte della spalla è lavorata con una tolleranza precisa per il posizionamento, il fissaggio o la rotazione dei pezzi.
Diminuiscono la concentrazione delle sollecitazioni e riducono la probabilità di danni o guasti. Sono anche durevoli, resistenti alla corrosione e non magnetici. Possono sopportare carichi elevati, vibrazioni e ambienti difficili.
La testa a forma esagonale offre una presa comoda e stabile per stringere e allentare il bullone. La forma a testa esagonale consente una semplice applicazione della coppia di serraggio con una chiave o una bussola, garantendo un collegamento saldo e sicuro. Sono ampiamente utilizzati in vari settori, tra cui quello automobilistico, industriale, elettronico e delle costruzioni.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | l2 | H1 | Materiale | d1 | l1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,08 € - 28,686 € | Richiedi il lead time qui |
21.0
|
35.5
|
12.5
|
Acciaio
|
M20
|
190.0
|
Filettatura standard
|
||
| 27,14 € - 38,766 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Acciaio
|
M30
|
150.0
|
Filettatura standard
|
||
| 30,06 € - 42,948 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
48.0
|
19.0
|
Acciaio
|
M30
|
180.0
|
Filettatura standard
|
||
| 21,41 € - 30,588 € | Richiedi il lead time qui |
38.0
|
49.0
|
22.0
|
Acciaio
|
M36
|
70.0
|
Filettatura standard
|
||
| 29,55 € - 42,21 € | Richiedi il lead time qui |
38.0
|
49.0
|
22.0
|
Acciaio
|
M36
|
145.0
|
Filettatura standard
|
||
| 30,42 € - 43,458 € | Richiedi il lead time qui |
38.0
|
49.0
|
22.0
|
Acciaio
|
M36
|
150.0
|
Filettatura standard
|
||
| 33,07 € - 47,238 € | Richiedi il lead time qui |
38.0
|
54.0
|
22.0
|
Acciaio
|
M36
|
160.0
|
Filettatura standard
|
||
| 31,03 € - 44,322 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
48.0
|
19.0
|
Acciaio
|
M30
|
190.0
|
Filettatura standard
|
||
| 27,82 € - 39,744 € | Richiedi il lead time qui |
38.0
|
49.0
|
22.0
|
Acciaio
|
M36
|
110.0
|
Filettatura standard
|
||
| 31,21 € - 44,586 € | Richiedi il lead time qui |
38.0
|
49.0
|
22.0
|
Acciaio
|
M36
|
125.0
|
Filettatura standard
|
||
| 34,31 € - 49,008 € | Richiedi il lead time qui |
38.0
|
54.0
|
22.0
|
Acciaio
|
M36
|
170.0
|
Filettatura standard
|
||
| 22,47 € - 32,10 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Acciaio
|
M30
|
125.0
|
Filettatura standard
|
||
| 20,80 € - 29,718 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Acciaio
|
M30
|
115.0
|
Filettatura standard
|
||
| 23,23 € - 33,186 € | Richiedi il lead time qui |
38.0
|
49.0
|
22.0
|
Acciaio
|
M36
|
80.0
|
Filettatura standard
|
||
| 29,86 € - 42,66 € | Richiedi il lead time qui |
38.0
|
49.0
|
22.0
|
Acciaio
|
M36
|
120.0
|
Filettatura standard
|
||
| 28,93 € - 41,334 € | Richiedi il lead time qui |
38.0
|
49.0
|
22.0
|
Acciaio
|
M36
|
115.0
|
Filettatura standard
|
||
| 25,12 € - 35,88 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Acciaio
|
M30
|
140.0
|
Filettatura standard
|
||
| 24,91 € - 35,592 € | Richiedi il lead time qui |
38.0
|
49.0
|
22.0
|
Acciaio
|
M36
|
90.0
|
Filettatura standard
|
||
| 5,37 € - 7,674 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
11.5
|
5.3
|
Acciaio inossidabile 303
|
M8
|
45.0
|
Short Thread
|
||
| 8,89 € - 12,705 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
15.5
|
6.4
|
Acciaio inossidabile 303
|
M10
|
60.0
|
Short Thread
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare