20260149
20260149
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 3,7382 € |
| 50 - 99 | 2,993 € |
| 100 + | 2,6138 € |
| Tipo | Construction Grade |
|---|---|
| d1 | M20 |
| d2 | 20.71 |
| l1 | 110.0 |
| l2 | 28.5 |
| H1 | 13.0 |
| A/F | 30.0 |
| Resistenza alla trazione (N) | 830 N/mm2 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare