20260156
20260156
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 3,8315 € |
| 50 - 99 | 3,0648 € |
| 100 + | 2,6855 € |
| Tipo | Construction Grade |
|---|---|
| d1 | M24 |
| d2 | 24.71 |
| l1 | 60.0 |
| l2 | 33.0 |
| H1 | 15.0 |
| A/F | 36.0 |
| Resistenza alla trazione (N) | 830 N/mm2 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare