These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiale: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza flangia | Diametro esterno minimo | Colore | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno massimo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0727 € - 0,1157 € | 261 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.043 in
1.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0784 € - 0,1243 € | 2747 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.087 in
2.2 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0752 € - 0,1192 € | Richiedi il lead time qui |
0.098 in
2.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1171 € - 0,1642 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2337 € - 0,3016 € | 16305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1148 € - 0,16 € | 6062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2337 € - 0,4263 € | 5075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.335 in
8.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0752 € - 0,1049 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,2011 € - 0,2591 € | 9447 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1202 € - 0,1557 € | 14889 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2648 € - 0,3441 € | 7477 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.256 in
6.5 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.476 in
12.1 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
| 0,0387 € - 0,0477 € | 31759 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
0.195 in
5 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.171 in
4.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| 0,0477 € - 0,0589 € | Richiedi il lead time qui |
0.046 in
1.2 mm
|
0.135 in
3.4 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.218 in
5.5 mm
|
||
| 0,0414 € - 0,0511 € | 13252 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,0391 € - 0,0483 € | 37731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0295 € - 0,0364 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0391 € - 0,0483 € | 217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3712 € - 0,5266 € | Richiedi il lead time qui |
0.126 in
3.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0274 € - 0,0338 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
0.119 in
3 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.089 in
2.3 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
||
| 10184080 | 0,1952 € - 0,3245 € | Richiedi il lead time qui |
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare