Menu Ricerca

Boccole isolanti

Disponibile

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Le rondelle a spalla sono progettate per fornire isolamento termico ed elettrico nei progetti in cui questa caratteristica è considerata un requisito essenziale.
  • Questi prodotti sono auto-lubrificanti e resistenti alla corrosione e all'abrasione.
  • Si consiglia di evitare l'utilizzo di boccole isolanti in ambienti umidi.
Materiale: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
357 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza flangia Diametro esterno minimo Colore Materiale Diametro interno Diametro esterno massimo Acquista
0,1171 € - 0,1642 € 4016 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
6.4 mm
Nero
Nylon 6/6
5.1 mm
12.0 mm
0,112 € - 0,1784 € 33000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
7.9 mm
Nero
Nylon 6/6
6.1 mm
12.0 mm
0,115 € - 0,16 € 64532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
10.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
5.2 mm
18.0 mm
0,124 € - 0,1713 € 75068 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
11.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.2 mm
18.0 mm
0,1298 € - 0,1685 € 69936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
11.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
8.2 mm
18.0 mm
0,1472 € - 0,1912 € 32991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
14.8 mm
Naturale
Nylon 6/6
12.2 mm
25.0 mm
0,1699 € - 0,2195 € 75000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
17.8 mm
Naturale
Nylon 6/6
14.2 mm
25.0 mm
0,0946 € - 0,0946 € 117000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 mm
5.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
4.2 mm
10.0 mm
0,1032 € - 0,1444 € 40318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
9.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
4.2 mm
15.0 mm
0,1121 € - 0,1557 € 81274 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
8.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
5.2 mm
15.0 mm
0,115 € - 0,16 € 99262 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
8.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.2 mm
15.0 mm
0,1209 € - 0,1685 € 65373 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
9.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
8.2 mm
15.0 mm
0,023 € - 0,0428 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
3.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
2.9 mm
6.4 mm
0,1032 € - 0,1444 € 1345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
8.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
4.2 mm
15.0 mm
1,4025 € - 1,4988 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
98.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
50.0 mm
57.0 mm
0,3626 € - 0,3626 € 8960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
12.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
0,1567 € - 0,1787 € 9386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
16.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
10.1 mm
20.0 mm
0,1121 € - 0,1557 € 62710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
7.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
5.2 mm
15.0 mm
0,1925 € - 0,2007 € 19808 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
9.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.5 mm
15.8 mm
0,3561 € - 0,3561 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.1 mm
21.7 mm
Naturale
Nylon 6/6
16.1 mm
27.7 mm
  • di 18
Rondella di spallamento 5.1 mm 6.4 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10229262

Fascia di prezzo
0,1642 € - 0,1171 €

Livelli di giacenza
4016 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    6.4 mm
  • Diametro esterno massimo
    12.0 mm
  • Diametro interno
    5.1 mm
  • Altezza flangia
    15.0 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 6.1 mm 7.9 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10098882

Fascia di prezzo
0,1784 € - 0,112 €

Livelli di giacenza
33000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    7.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    12.0 mm
  • Diametro interno
    6.1 mm
  • Altezza flangia
    1.0 mm
  • Colore
    Nero
Rondella isolante 5.2 mm 10.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10055038

Fascia di prezzo
0,16 € - 0,115 €

Livelli di giacenza
64532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    10.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    18.0 mm
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella isolante 6.2 mm 11.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10055076

Fascia di prezzo
0,1713 € - 0,124 €

Livelli di giacenza
75068 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    11.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    18.0 mm
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella isolante 8.2 mm 11.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10055113

Fascia di prezzo
0,1685 € - 0,1298 €

Livelli di giacenza
69936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    11.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    18.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella isolante 12.2 mm 14.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10055151

Fascia di prezzo
0,1912 € - 0,1472 €

Livelli di giacenza
32991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    14.8 mm
  • Diametro esterno massimo
    25.0 mm
  • Diametro interno
    12.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella isolante 14.2 mm 17.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10055199

Fascia di prezzo
0,2195 € - 0,1699 €

Livelli di giacenza
75000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    17.8 mm
  • Diametro esterno massimo
    25.0 mm
  • Diametro interno
    14.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella isolante 4.2 mm 5.9 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10054932

Fascia di prezzo
0,0946 € - 0,0946 €

Livelli di giacenza
117000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    5.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    10.0 mm
  • Diametro interno
    4.2 mm
  • Altezza flangia
    1.7 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella isolante 4.2 mm 9.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10054970

Fascia di prezzo
0,1444 € - 0,1032 €

Livelli di giacenza
40318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    9.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.0 mm
  • Diametro interno
    4.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella isolante 5.2 mm 8.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10055014

Fascia di prezzo
0,1557 € - 0,1121 €

Livelli di giacenza
81274 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    8.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.0 mm
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella isolante 6.2 mm 8.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10055052

Fascia di prezzo
0,16 € - 0,115 €

Livelli di giacenza
99262 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    8.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.0 mm
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella isolante 8.2 mm 9.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10055090

Fascia di prezzo
0,1685 € - 0,1209 €

Livelli di giacenza
65373 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    9.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 2.9 mm 3.6 mm 3.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10638941

Fascia di prezzo
0,0428 € - 0,023 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    2.1 mm
  • Diametro esterno flangia
    6.4 mm
  • Diametro esterno base
    3.6 mm
  • Diametro esterno minimo
    3.6 mm
  • Diametro esterno massimo
    6.4 mm
Rondella isolante 4.2 mm 8.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10054963

Fascia di prezzo
0,1444 € - 0,1032 €

Livelli di giacenza
1345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    8.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.0 mm
  • Diametro interno
    4.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 50.0 mm 98.0 mm 57.0 mm Nylon 6/6

10072882

Fascia di prezzo
1,4988 € - 1,4025 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    98.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    57.0 mm
  • Diametro interno
    50.0 mm
  • Altezza flangia
    3.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10072790

Fascia di prezzo
0,3626 € - 0,3626 €

Livelli di giacenza
8960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    12.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    16.0 mm
  • Diametro interno
    10.0 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 10.1 mm 16.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10072851

Fascia di prezzo
0,1787 € - 0,1567 €

Livelli di giacenza
9386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    16.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    20.0 mm
  • Diametro interno
    10.1 mm
  • Altezza flangia
    3.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella isolante 5.2 mm 7.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10117064

Fascia di prezzo
0,1557 € - 0,1121 €

Livelli di giacenza
62710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    7.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.0 mm
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 6.5 mm 9.6 mm 15.8 mm Nylon 6/6

10072134

Fascia di prezzo
0,2007 € - 0,1925 €

Livelli di giacenza
19808 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    9.6 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.8 mm
  • Diametro interno
    6.5 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 16.1 mm 21.7 mm 27.7 mm Nylon 6/6

10185971

Fascia di prezzo
0,3561 € - 0,3561 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    21.7 mm
  • Diametro esterno massimo
    27.7 mm
  • Diametro interno
    16.1 mm
  • Altezza flangia
    3.1 mm
  • Colore
    Naturale