Menu Ricerca

Boccole isolanti

Disponibile

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Le rondelle a spalla sono progettate per fornire isolamento termico ed elettrico nei progetti in cui questa caratteristica è considerata un requisito essenziale.
  • Questi prodotti sono auto-lubrificanti e resistenti alla corrosione e all'abrasione.
  • Si consiglia di evitare l'utilizzo di boccole isolanti in ambienti umidi.
Materiale: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
356 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza flangia Diametro esterno minimo Colore Materiale Diametro interno Diametro esterno massimo Acquista
0,2492 € - 0,3455 € 10518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
21.8 mm
Naturale
Nylon 6/6
18.2 mm
36.0 mm
0,1226 € - 0,1586 € 13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
7.8 mm
Nero
Nylon 6/6
6.1 mm
12.0 mm
0,1671 € - 0,2166 € 2160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.6 mm
3.5 mm
Nero
Nylon 6/6
3.0 mm
5.9 mm
0,0898 € - 0,0898 € Richiedi il lead time qui
1.7 mm
4.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
3.1 mm
10.0 mm
0,1121 € - 0,1557 € 3537 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
9.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
5.2 mm
15.0 mm
0,1209 € - 0,1685 € 65373 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
9.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
8.2 mm
15.0 mm
0,1121 € - 0,1557 € 62710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
7.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
5.2 mm
15.0 mm
0,1298 € - 0,1685 € 59601 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
10.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
8.2 mm
18.0 mm
0,1385 € - 0,1784 € 68249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
11.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
10.2 mm
18.0 mm
0,1677 € - 0,2172 € 454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
13.8 mm
Naturale
Nylon 6/6
12.2 mm
25.0 mm
0,1614 € - 0,211 € 2750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
15.8 mm
Naturale
Nylon 6/6
14.2 mm
25.0 mm
0,0679 € - 0,0732 € 96000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.3 mm
4.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
4.2 mm
10.0 mm
0,1032 € - 0,1444 € 38254 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
7.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
4.2 mm
15.0 mm
0,115 € - 0,16 € 98571 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
9.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.2 mm
15.0 mm
0,124 € - 0,1713 € 75068 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
11.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.2 mm
18.0 mm
0,1298 € - 0,1685 € 69936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
11.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
8.2 mm
18.0 mm
0,1091 € - 0,1515 € 62311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
10.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
10.2 mm
18.0 mm
0,1121 € - 0,1557 € 3256 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
11.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
4.2 mm
18.0 mm
0,1121 € - 0,1557 € 81274 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
8.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
5.2 mm
15.0 mm
0,115 € - 0,16 € 99262 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
8.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.2 mm
15.0 mm
  • di 18
Rondella isolante 18.2 mm 21.8 mm 36.0 mm Nylon 6/6

10117118

Fascia di prezzo
0,3455 € - 0,2492 €

Livelli di giacenza
10518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    3.0 mm
  • Diametro esterno flangia
    36.0 mm
  • Diametro esterno base
    21.6 mm
  • Diametro esterno minimo
    21.8 mm
  • Diametro esterno massimo
    36.0 mm
Rondella di spallamento 6.1 mm 7.8 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10229279

Fascia di prezzo
0,1586 € - 0,1226 €

Livelli di giacenza
13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    7.8 mm
  • Diametro esterno massimo
    12.0 mm
  • Diametro interno
    6.1 mm
  • Altezza flangia
    15.0 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 3.0 mm 3.5 mm 5.9 mm Nylon 6/6

10229316

Fascia di prezzo
0,2166 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
2160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.5 mm
  • Diametro esterno massimo
    5.9 mm
  • Diametro interno
    3.0 mm
  • Altezza flangia
    0.6 mm
  • Colore
    Nero
Rondella isolante 3.1 mm 4.9 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10054888

Fascia di prezzo
0,0898 € - 0,0898 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    4.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    10.0 mm
  • Diametro interno
    3.1 mm
  • Altezza flangia
    1.7 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella isolante 5.2 mm 9.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10055021

Fascia di prezzo
0,1557 € - 0,1121 €

Livelli di giacenza
3537 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    9.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.0 mm
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella isolante 8.2 mm 9.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10055090

Fascia di prezzo
0,1685 € - 0,1209 €

Livelli di giacenza
65373 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    9.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella isolante 5.2 mm 7.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10117064

Fascia di prezzo
0,1557 € - 0,1121 €

Livelli di giacenza
62710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    7.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.0 mm
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella isolante 8.2 mm 10.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10055106

Fascia di prezzo
0,1685 € - 0,1298 €

Livelli di giacenza
59601 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    10.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    18.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella isolante 10.2 mm 11.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10055137

Fascia di prezzo
0,1784 € - 0,1385 €

Livelli di giacenza
68249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    11.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    18.0 mm
  • Diametro interno
    10.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella isolante 12.2 mm 13.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10055144

Fascia di prezzo
0,2172 € - 0,1677 €

Livelli di giacenza
454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    13.8 mm
  • Diametro esterno massimo
    25.0 mm
  • Diametro interno
    12.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella isolante 14.2 mm 15.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10055182

Fascia di prezzo
0,211 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
2750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    15.8 mm
  • Diametro esterno massimo
    25.0 mm
  • Diametro interno
    14.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella isolante 4.2 mm 4.9 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10054925

Fascia di prezzo
0,0732 € - 0,0679 €

Livelli di giacenza
96000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    4.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    10.0 mm
  • Diametro interno
    4.2 mm
  • Altezza flangia
    1.3 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella isolante 4.2 mm 7.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10054956

Fascia di prezzo
0,1444 € - 0,1032 €

Livelli di giacenza
38254 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    7.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.0 mm
  • Diametro interno
    4.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella isolante 6.2 mm 9.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10055069

Fascia di prezzo
0,16 € - 0,115 €

Livelli di giacenza
98571 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    9.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.0 mm
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella isolante 6.2 mm 11.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10055076

Fascia di prezzo
0,1713 € - 0,124 €

Livelli di giacenza
75068 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    11.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    18.0 mm
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella isolante 8.2 mm 11.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10055113

Fascia di prezzo
0,1685 € - 0,1298 €

Livelli di giacenza
69936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    11.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    18.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella isolante 10.2 mm 10.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10055120

Fascia di prezzo
0,1515 € - 0,1091 €

Livelli di giacenza
62311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    10.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    18.0 mm
  • Diametro interno
    10.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella isolante 4.2 mm 11.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10054987

Fascia di prezzo
0,1557 € - 0,1121 €

Livelli di giacenza
3256 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    11.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    18.0 mm
  • Diametro interno
    4.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella isolante 5.2 mm 8.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10055014

Fascia di prezzo
0,1557 € - 0,1121 €

Livelli di giacenza
81274 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    8.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.0 mm
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella isolante 6.2 mm 8.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10055052

Fascia di prezzo
0,16 € - 0,115 €

Livelli di giacenza
99262 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    8.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.0 mm
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale