Menu Ricerca

Boccole isolanti

Disponibile

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Le rondelle a spalla sono progettate per fornire isolamento termico ed elettrico nei progetti in cui questa caratteristica è considerata un requisito essenziale.
  • Questi prodotti sono auto-lubrificanti e resistenti alla corrosione e all'abrasione.
  • Si consiglia di evitare l'utilizzo di boccole isolanti in ambienti umidi.
Materiale: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
357 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza flangia Diametro esterno minimo Colore Materiale Diametro interno Diametro esterno massimo Acquista
0,124 € - 0,1713 € 45020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
10.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.2 mm
18.0 mm
0,1083 € - 0,1265 € 105318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
6.1 mm
Naturale
Nylon 6/6
3.1 mm
8.1 mm
0,1046 € - 0,1458 € 3448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
10.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
3.1 mm
18.0 mm
0,1229 € - 0,1443 € 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
10.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
8.1 mm
14.2 mm
0,1622 € - 0,1705 € Richiedi il lead time qui
2.6 mm
14.2 mm
Naturale
Nylon 6/6
8.1 mm
20.0 mm
0,2158 € - 0,2268 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
9.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
5.0 mm
12.0 mm
0,1567 € - 0,1787 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.6 mm
17.7 mm
Naturale
Nylon 6/6
12.1 mm
23.9 mm
0,1091 € - 0,1515 € 62311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
10.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
10.2 mm
18.0 mm
0,1567 € - 0,1787 € 18983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
13.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
10.4 mm
19.0 mm
0,1975 € - 0,2017 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
4.3 mm
Nero
Nylon 6/6
3.5 mm
7.4 mm
0,3512 € - 0,3583 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
5.2 mm
Naturale
Nylon 6/6
4.4 mm
8.7 mm
0,1017 € - 0,1416 € 108047 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
8.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
8.2 mm
15.0 mm
0,506 € - 0,5733 € 8959 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.1 mm
26.7 mm
Naturale
Nylon 6/6
20.1 mm
31.9 mm
0,1567 € - 0,1787 € 6782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
14.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
10.0 mm
20.0 mm
0,177 € - 0,2294 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
17.8 mm
Naturale
Nylon 6/6
16.2 mm
25.0 mm
0,1661 € - 0,201 € 4757 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
8 mm
Nero
Nylon 6/6
6.1 mm
12.3 mm
77400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
6.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
4.1 mm
8.4 mm
  • di 18
Rondella isolante 6.2 mm 10.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10117095

Fascia di prezzo
0,1713 € - 0,124 €

Livelli di giacenza
45020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    2.0 mm
  • Diametro esterno flangia
    18.0 mm
  • Diametro esterno base
    10.8 mm
  • Diametro esterno minimo
    10.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    18.0 mm
Rondella di spallamento 3.1 mm 6.1 mm 8.1 mm Nylon 6/6

10185926

Fascia di prezzo
0,1265 € - 0,1083 €

Livelli di giacenza
105318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    6.1 mm
  • Diametro esterno massimo
    8.1 mm
  • Diametro interno
    3.1 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella isolante 3.1 mm 10.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10117040

Fascia di prezzo
0,1458 € - 0,1046 €

Livelli di giacenza
3448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    2.0 mm
  • Diametro esterno flangia
    18.0 mm
  • Diametro esterno base
    10.9 mm
  • Diametro esterno minimo
    10.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    18.0 mm
Rondella di spallamento 8.1 mm 10.0 mm 14.2 mm Nylon 6/6

10072783

Fascia di prezzo
0,1443 € - 0,1229 €

Livelli di giacenza
12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    10.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    14.2 mm
  • Diametro interno
    8.1 mm
  • Altezza flangia
    2.5 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 8.1 mm 14.2 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10072653

Fascia di prezzo
0,1705 € - 0,1622 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    14.2 mm
  • Diametro esterno massimo
    20.0 mm
  • Diametro interno
    8.1 mm
  • Altezza flangia
    2.6 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 5.0 mm 9.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10185940

Fascia di prezzo
0,2268 € - 0,2158 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    9.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    12.0 mm
  • Diametro interno
    5.0 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 12.1 mm 17.7 mm 23.9 mm Nylon 6/6

10072684

Fascia di prezzo
0,1787 € - 0,1567 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    17.7 mm
  • Diametro esterno massimo
    23.9 mm
  • Diametro interno
    12.1 mm
  • Altezza flangia
    2.6 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella isolante 10.2 mm 10.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10055120

Fascia di prezzo
0,1515 € - 0,1091 €

Livelli di giacenza
62311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    10.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    18.0 mm
  • Diametro interno
    10.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 10.4 mm 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10072844

Fascia di prezzo
0,1787 € - 0,1567 €

Livelli di giacenza
18983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    13.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    19.0 mm
  • Diametro interno
    10.4 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 3.5 mm 4.3 mm 7.5 mm Nylon 6/6 Nero

10638897

Fascia di prezzo
0,2017 € - 0,1975 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    6.3 mm
  • Diametro esterno flangia
    7.6 mm
  • Diametro esterno base
    4.2 mm
  • Diametro esterno minimo
    4.3 mm
  • Diametro esterno massimo
    7.4 mm
Rondella di spallamento M4 4.4 mm 5.2 mm Naturale Nylon 6/6

10110799

Fascia di prezzo
0,3583 € - 0,3512 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    6.4 mm
  • Diametro esterno flangia
    8.7 mm
  • Diametro esterno base
    5.2 mm
  • Diametro esterno minimo
    5.2 mm
  • Diametro esterno massimo
    8.7 mm
Rondella isolante 8.2 mm 8.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10055083

Fascia di prezzo
0,1416 € - 0,1017 €

Livelli di giacenza
108047 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    8.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 20.1 mm 26.7 mm 31.9 mm Nylon 6/6

10185988

Fascia di prezzo
0,5733 € - 0,506 €

Livelli di giacenza
8959 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    26.7 mm
  • Diametro esterno massimo
    31.9 mm
  • Diametro interno
    20.1 mm
  • Altezza flangia
    3.1 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 10.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10072806

Fascia di prezzo
0,1787 € - 0,1567 €

Livelli di giacenza
6782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    14.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    20.0 mm
  • Diametro interno
    10.0 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella isolante 16.2 mm 17.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10055205

Fascia di prezzo
0,2294 € - 0,177 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    17.8 mm
  • Diametro esterno massimo
    25.0 mm
  • Diametro interno
    16.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 0.240 in 0.315 in 0.483 in Nylon 6/6

10334478

Fascia di prezzo
0,201 € - 0,1661 €

Livelli di giacenza
4757 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    4 mm
  • Diametro esterno flangia
    12.3 mm
  • Diametro esterno base
    8 mm
  • Diametro esterno minimo
    8 mm
  • Diametro esterno massimo
    12.3 mm
Rondella di spallamento 4.1 mm 6.0 mm 8.4 mm Nylon 6/6

10184066


Livelli di giacenza
77400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    6.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    8.4 mm
  • Diametro interno
    4.1 mm
  • Altezza flangia
    1.5 mm
  • Colore
    Naturale