Menu Ricerca

Rondella di spallamento M4 4.4 mm 5.2 mm Naturale Nylon 6/6

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Codice articolo Essentra :

10110799

Codice articolo precedente:

MNI-8-16-109

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,3583 €
5000 + 0,3512 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

358,30 €

1000 x 0,3583 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza base 6.4 mm
Diametro esterno flangia 8.7 mm
Diametro esterno base 5.2 mm
Diametro esterno minimo 5.2 mm
Diametro esterno massimo 8.7 mm
Diametro interno 4.4 mm
Altezza flangia 1.6 mm
Dimensioni vite compatibili (tutti) M4
Colore Naturale
Materiale Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci