These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiale: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza flangia | Diametro esterno minimo | Colore | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno massimo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1226 € - 0,1586 € | 13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2818 € - 0,2875 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0898 € - 0,0898 € | Richiedi il lead time qui |
0.067 in
1.7 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0679 € - 0,0732 € | 96000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1699 € - 0,2195 € | 75000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1385 € - 0,1784 € | 68249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,115 € - 0,16 € | 64532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1699 € - 0,2195 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,124 € - 0,1713 € | 75068 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1298 € - 0,1685 € | 68936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1472 € - 0,1912 € | 31991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1032 € - 0,1444 € | 1345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3158 € - 0,3229 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
| 0,1567 € - 0,1787 € | 9386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3426 € - 0,3495 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1121 € - 0,1557 € | 62710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,4025 € - 1,4988 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 0,1801 € - 0,2172 € | 15804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1801 € - 0,2172 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,115 € - 0,16 € | 29278 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare