Menu Ricerca

Rondella isolante 4.2 mm 9.9 mm 15.0 mm

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Codice articolo Essentra :

10054970

Codice articolo precedente:

018040500001

818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1444 €
1000 + 0,1032 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

72,20 €

500 x 0,1444 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro esterno minimo 9.9 mm
Diametro esterno massimo 15.0 mm
Diametro interno 4.2 mm
Altezza flangia 2.0 mm
Tipo rondella Manicotto isolante
Colore Naturale
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci