10110751
MNI-4-6BK
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2791 € |
| 5000 - 9999 | 0,2735 € |
| 10000 + | 0,268 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza base | 0.094 in |
|---|---|
| Altezza base | 2.4 mm |
| Diametro esterno flangia | 0.236 in |
| Diametro esterno flangia | 6.0 mm |
| Diametro esterno base | 3.7 mm |
| Diametro esterno base | 0.146 in |
| Diametro interno | 2.9 mm |
| Diametro interno | 0.114 in |
| Altezza flangia | 1.2 mm |
| Altezza flangia | 0.047 in |
| Tipo rondella | Manicotto isolante |
| Dimensioni vite compatibili (tutti) | M2.5 |
| Colore | Nero |
| Materiale | PA |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare