Menu Ricerca

Boccole isolanti

Disponibile

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Le rondelle a spalla sono progettate per fornire isolamento termico ed elettrico nei progetti in cui questa caratteristica è considerata un requisito essenziale.
  • Questi prodotti sono auto-lubrificanti e resistenti alla corrosione e all'abrasione.
  • Si consiglia di evitare l'utilizzo di boccole isolanti in ambienti umidi.
Materiale: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
357 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza flangia Diametro esterno minimo Colore Materiale Diametro interno Diametro esterno massimo Acquista
0,3735 € - 0,3735 € 2074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
9.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.0 mm
12.0 mm
1,0136 € - 1,0136 € Richiedi il lead time qui
2.1 mm
24.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
20.0 mm
30.0 mm
0,0784 € - 0,1243 € Richiedi il lead time qui
2.2 mm
5.1 mm
Nero
Nylon 6/6
3.5 mm
7.0 mm
0,0752 € - 0,1192 € Richiedi il lead time qui
2.5 mm
3.5 mm
Nero
Nylon 6/6
3.0 mm
5.5 mm
0,1171 € - 0,1642 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
6.9 mm
Nero
Nylon 6/6
5.2 mm
12.0 mm
0,1256 € - 0,1614 € 24322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
7.8 mm
Nero
Nylon 6/6
6.1 mm
12.0 mm
0,1123 € - 0,1557 € 19520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
7.9 mm
Nero
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
1,4025 € - 1,4988 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
98.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
50.0 mm
57.0 mm
0,3512 € - 0,3583 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
5.2 mm
Naturale
Nylon 6/6
4.4 mm
8.7 mm
0,1046 € - 0,1458 € 3448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
10.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
3.1 mm
18.0 mm
0,1671 € - 0,2166 € 10498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
12.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
10.2 mm
19.0 mm
0,112 € - 0,1784 € 262 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
6.5 mm
Nero
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
0,4831 € - 0,5965 € 3253 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
33.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
24.5 mm
50.0 mm
0,0791 € - 0,0924 € 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
12.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
8.0 mm
16.0 mm
0,1121 € - 0,1557 € 4830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
10.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
4.2 mm
18.0 mm
0,2492 € - 0,3455 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
21.8 mm
Naturale
Nylon 6/6
20.1 mm
36.0 mm
0,2492 € - 0,3455 € 10518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
21.8 mm
Naturale
Nylon 6/6
18.2 mm
36.0 mm
0,1457 € - 0,1526 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
16.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
10.0 mm
21.0 mm
0,209 € - 0,2158 € 11776 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
17.8 mm
Naturale
Nylon 6/6
16.2 mm
32.0 mm
0,1608 € - 0,1691 € 10882 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
4.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
3.1 mm
6.2 mm
  • di 18
Rondella di spallamento 6.0 mm 9.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10137949

Fascia di prezzo
0,3735 € - 0,3735 €

Livelli di giacenza
2074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    4.0 mm
  • Diametro esterno flangia
    12.0 mm
  • Diametro esterno base
    9.0 mm
  • Diametro esterno minimo
    9.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    12.0 mm
Rondella di spallamento 20.0 mm 24.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10138014

Fascia di prezzo
1,0136 € - 1,0136 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    13.9 mm
  • Diametro esterno flangia
    30.0 mm
  • Diametro esterno base
    24.0 mm
  • Diametro esterno minimo
    24.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    30.0 mm
Rondella di spallamento 3.5 mm 5.1 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10228937

Fascia di prezzo
0,1243 € - 0,0784 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    5.1 mm
  • Diametro esterno massimo
    7.0 mm
  • Diametro interno
    3.5 mm
  • Altezza flangia
    2.2 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 3.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Nylon 6/6

10228982

Fascia di prezzo
0,1192 € - 0,0752 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.5 mm
  • Diametro esterno massimo
    5.5 mm
  • Diametro interno
    3.0 mm
  • Altezza flangia
    2.5 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 5.2 mm 6.9 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10229019

Fascia di prezzo
0,1642 € - 0,1171 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    6.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    12.0 mm
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Altezza flangia
    8.0 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 6.1 mm 7.8 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10229057

Fascia di prezzo
0,1614 € - 0,1256 €

Livelli di giacenza
24322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    7.8 mm
  • Diametro esterno massimo
    12.0 mm
  • Diametro interno
    6.1 mm
  • Altezza flangia
    15.0 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 6.2 mm 7.9 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10229095

Fascia di prezzo
0,1557 € - 0,1123 €

Livelli di giacenza
19520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    7.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    12.0 mm
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 50.0 mm 98.0 mm 57.0 mm Nylon 6/6

10072882

Fascia di prezzo
1,4988 € - 1,4025 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    98.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    57.0 mm
  • Diametro interno
    50.0 mm
  • Altezza flangia
    3.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento M4 4.4 mm 5.2 mm Naturale Nylon 6/6

10110799

Fascia di prezzo
0,3583 € - 0,3512 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    6.4 mm
  • Diametro esterno flangia
    8.7 mm
  • Diametro esterno base
    5.2 mm
  • Diametro esterno minimo
    5.2 mm
  • Diametro esterno massimo
    8.7 mm
Rondella isolante 3.1 mm 10.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10117040

Fascia di prezzo
0,1458 € - 0,1046 €

Livelli di giacenza
3448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    2.0 mm
  • Diametro esterno flangia
    18.0 mm
  • Diametro esterno base
    10.9 mm
  • Diametro esterno minimo
    10.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    18.0 mm
Rondella isolante 10.2 mm 12.9 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10117101

Fascia di prezzo
0,2166 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
10498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    2.0 mm
  • Diametro esterno flangia
    19.0 mm
  • Diametro esterno base
    12.9 mm
  • Diametro esterno minimo
    12.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    19.0 mm
Rondella di spallamento 6.2 mm 6.5 mm 4.5 mm Nylon 6/6 Nero

10133804

Fascia di prezzo
0,1784 € - 0,112 €

Livelli di giacenza
262 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    1.0 mm
  • Diametro esterno flangia
    12.0 mm
  • Diametro esterno base
    6.5 mm
  • Diametro esterno minimo
    6.5 mm
  • Diametro esterno massimo
    12.0 mm
Rondella di spallamento 24.5 mm 33.0 mm 50.0 mm Nylon 6/6

10072899

Fascia di prezzo
0,5965 € - 0,4831 €

Livelli di giacenza
3253 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    33.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    50.0 mm
  • Diametro interno
    24.5 mm
  • Altezza flangia
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10120477

Fascia di prezzo
0,0924 € - 0,0791 €

Livelli di giacenza
15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    12.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    16.0 mm
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 4.2 mm 10.9 mm 3.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10117057

Fascia di prezzo
0,1557 € - 0,1121 €

Livelli di giacenza
4830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    2.0 mm
  • Diametro esterno flangia
    18.0 mm
  • Diametro esterno base
    10.9 mm
  • Diametro esterno minimo
    10.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    18.0 mm
Rondella isolante 20.1 mm 21.8 mm 36.0 mm Nylon 6/6

10117125

Fascia di prezzo
0,3455 € - 0,2492 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    3.0 mm
  • Diametro esterno flangia
    36.0 mm
  • Diametro esterno base
    21.6 mm
  • Diametro esterno minimo
    21.8 mm
  • Diametro esterno massimo
    36.0 mm
Rondella isolante 18.2 mm 21.8 mm 36.0 mm Nylon 6/6

10117118

Fascia di prezzo
0,3455 € - 0,2492 €

Livelli di giacenza
10518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    3.0 mm
  • Diametro esterno flangia
    36.0 mm
  • Diametro esterno base
    21.6 mm
  • Diametro esterno minimo
    21.8 mm
  • Diametro esterno massimo
    36.0 mm
Rondella di spallamento 10.0 mm 16.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6

10072813

Fascia di prezzo
0,1526 € - 0,1457 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    16.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    21.0 mm
  • Diametro interno
    10.0 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 16.2 mm 17.8 mm 32.0 mm Nylon 6/6

10072868

Fascia di prezzo
0,2158 € - 0,209 €

Livelli di giacenza
11776 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    17.8 mm
  • Diametro esterno massimo
    32.0 mm
  • Diametro interno
    16.2 mm
  • Altezza flangia
    3.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 3.1 mm 4.0 mm 6.2 mm Nylon 6/6

10072905

Fascia di prezzo
0,1691 € - 0,1608 €

Livelli di giacenza
10882 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    4.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    6.2 mm
  • Diametro interno
    3.1 mm
  • Altezza flangia
    1.0 mm
  • Colore
    Naturale