These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiale: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza flangia | Diametro esterno minimo | Colore | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno massimo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3423 € - 0,4142 € | Richiedi il lead time qui |
0.130 in
3.3 mm
|
0.745 in
18.9 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.645 in
16.4 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 0,0391 € - 0,0483 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.261 in
6.6 mm
|
0.513 in
13 mm
|
||
| 0,2351 € - 0,3059 € | 8456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 0,0301 € - 0,0372 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
0.119 in
3 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
||
| 0,0401 € - 0,0496 € | Richiedi il lead time qui |
0.030 in
0.8 mm
|
0.365 in
9.3 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
||
| 0,0295 € - 0,0364 € | 116975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0218 € - 0,027 € | Richiedi il lead time qui |
0.046 in
1.2 mm
|
0.135 in
3.4 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.216 in
5.5 mm
|
||
| 0,0376 € - 0,0465 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
0.234 in
5.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.184 in
4.7 mm
|
0.315 in
8 mm
|
||
| 0,0376 € - 0,0465 € | 3198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.220 in
5.6 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.175 in
4.4 mm
|
0.340 in
8.6 mm
|
||
| 0,0917 € - 0,1133 € | 581 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.065 in
1.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.200 in
5.1 mm
|
0.495 in
12.6 mm
|
||
| 0,0287 € - 0,0355 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2 mm
|
0.310 in
7.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.202 in
5.1 mm
|
0.433 in
11 mm
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | 996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.194 in
4.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.160 in
4.1 mm
|
0.300 in
7.6 mm
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.046 in
1.2 mm
|
0.140 in
3.6 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.242 in
6.1 mm
|
||
| 0,0351 € - 0,0434 € | Richiedi il lead time qui |
0.046 in
1.2 mm
|
0.140 in
3.6 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.242 in
6.1 mm
|
||
| 0,0387 € - 0,0477 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.062 in
1.6 mm
|
0.240 in
6.1 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.220 in
5.6 mm
|
0.408 in
10.4 mm
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | 11990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0373 € - 0,0461 € | 1892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.156 in
4 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0368 € - 0,0454 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
0.118 in
3 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.197 in
5 mm
|
||
| 0,0301 € - 0,0372 € | Richiedi il lead time qui |
0.046 in
1.2 mm
|
0.145 in
3.7 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.235 in
6 mm
|
||
| 0,0522 € - 0,0644 € | 5088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.194 in
4.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.160 in
4.1 mm
|
0.300 in
7.6 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare