10334317
12SWS0604
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0629 € |
| 5000 - 19999 | 0,0566 € |
| 20000 + | 0,0509 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza base | 3.2 mm |
|---|---|
| Altezza base | 0.125 in |
| Diametro esterno flangia | 7.6 mm |
| Diametro esterno flangia | 0.300 in |
| Diametro esterno base | 0.194 in |
| Diametro esterno base | 4.9 mm |
| Diametro interno | 0.160 in |
| Diametro interno | 4.1 mm |
| Altezza flangia | 1.2 mm |
| Altezza flangia | 0.047 in |
| Colore | Naturale |
| Materiale | Nylon 6/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare