Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10331309
10SCM002003
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0317 € |
| 5000 - 19999 | 0,0285 € |
| 20000 + | 0,0257 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza base | 3.0 mm |
|---|---|
| Altezza base | 0.118 in |
| Diametro esterno flangia | 4.2 mm |
| Diametro esterno flangia | 0.165 in |
| Diametro esterno base | 0.118 in |
| Diametro esterno base | 3.0 mm |
| Diametro esterno minimo | 0.118 in |
| Diametro esterno minimo | 3.0 mm |
| Diametro esterno massimo | 4.2 mm |
| Diametro esterno massimo | 0.165 in |
| Diametro interno | 0.083 in |
| Diametro interno | 2.1 mm |
| Altezza flangia | 0.039 in |
| Altezza flangia | 1.0 mm |
| Dimensioni vite compatibili (tutti) | M2 |
| Colore | Naturale |
| Materiale | Nylon 6/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |