Menu Ricerca

Rondella di spallamento 5.2 mm 5.5 mm 12.0 mm Nylon 6/6

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Codice articolo Essentra :

10228951

Codice articolo precedente:

312080859935

141 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 0,0728 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

36,40 €

500 x 0,0728 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro esterno minimo 5.5 mm
Diametro esterno massimo 12.0 mm
Diametro interno 5.2 mm
Altezza flangia 4.0 mm
Colore Nero
Materiale Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci