Menu Ricerca

Boccole isolanti

Disponibile

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Le rondelle a spalla sono progettate per fornire isolamento termico ed elettrico nei progetti in cui questa caratteristica è considerata un requisito essenziale.
  • Questi prodotti sono auto-lubrificanti e resistenti alla corrosione e all'abrasione.
  • Si consiglia di evitare l'utilizzo di boccole isolanti in ambienti umidi.
Materiale: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
357 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza flangia Diametro esterno minimo Colore Materiale Diametro interno Diametro esterno massimo Acquista
0,1032 € - 0,1444 € 87839 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
6.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
4.2 mm
15.0 mm
0,1121 € - 0,1557 € 12756 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
11.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
4.2 mm
18.0 mm
0,1017 € - 0,1416 € 105547 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
8.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
8.2 mm
15.0 mm
0,1121 € - 0,1557 € 62710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
7.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
5.2 mm
15.0 mm
0,0974 € - 0,1356 € 93473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
6.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.2 mm
15.0 mm
0,1121 € - 0,1557 € 57537 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
9.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
5.2 mm
15.0 mm
0,115 € - 0,16 € 92071 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
9.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.2 mm
15.0 mm
0,1298 € - 0,1685 € 48601 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
10.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
8.2 mm
18.0 mm
0,1121 € - 0,1557 € 99365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
6.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
5.2 mm
15.0 mm
0,2337 € - 0,3016 € 11953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
12.8 mm
Nero
Nylon 6/6
8.5 mm
25.0 mm
0,1171 € - 0,1642 € 171496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
6.2 mm
Nero
Nylon 6/6
5.2 mm
12.0 mm
0,1444 € - 0,1883 € 1062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
16.0 mm
Nero
Nylon 6/6
12.5 mm
20.0 mm
0,1171 € - 0,1642 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
6.4 mm
Nero
Nylon 6/6
5.1 mm
12.0 mm
0,0679 € - 0,0732 € 157000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.3 mm
4.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
4.2 mm
10.0 mm
0,1032 € - 0,1444 € 1345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
8.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
4.2 mm
15.0 mm
0,0974 € - 0,1356 € 4423 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
7.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
3.1 mm
15.0 mm
0,1032 € - 0,1444 € 82254 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
7.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
4.2 mm
15.0 mm
0,0899 € - 0,0899 € 8078 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 mm
5.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
5.2 mm
10.0 mm
0,115 € - 0,16 € 64532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
10.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
5.2 mm
18.0 mm
0,124 € - 0,1713 € 73568 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
11.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.2 mm
18.0 mm
  • di 18
Rondella isolante 4.2 mm 6.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10054949

Fascia di prezzo
0,1444 € - 0,1032 €

Livelli di giacenza
87839 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    6.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.0 mm
  • Diametro interno
    4.2 mm
  • Altezza flangia
    1.5 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella isolante 4.2 mm 11.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10054987

Fascia di prezzo
0,1557 € - 0,1121 €

Livelli di giacenza
12756 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    11.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    18.0 mm
  • Diametro interno
    4.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella isolante 8.2 mm 8.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10055083

Fascia di prezzo
0,1416 € - 0,1017 €

Livelli di giacenza
105547 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    8.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella isolante 5.2 mm 7.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10117064

Fascia di prezzo
0,1557 € - 0,1121 €

Livelli di giacenza
62710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    7.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.0 mm
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella isolante 6.2 mm 6.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10055045

Fascia di prezzo
0,1356 € - 0,0974 €

Livelli di giacenza
93473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    6.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.0 mm
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella isolante 5.2 mm 9.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10055021

Fascia di prezzo
0,1557 € - 0,1121 €

Livelli di giacenza
57537 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    9.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.0 mm
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella isolante 6.2 mm 9.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10055069

Fascia di prezzo
0,16 € - 0,115 €

Livelli di giacenza
92071 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    9.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.0 mm
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella isolante 8.2 mm 10.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10055106

Fascia di prezzo
0,1685 € - 0,1298 €

Livelli di giacenza
48601 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    10.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    18.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella isolante 5.2 mm 6.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10055007

Fascia di prezzo
0,1557 € - 0,1121 €

Livelli di giacenza
99365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    6.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.0 mm
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 8.5 mm 12.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10229071

Fascia di prezzo
0,3016 € - 0,2337 €

Livelli di giacenza
11953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    12.8 mm
  • Diametro esterno massimo
    25.0 mm
  • Diametro interno
    8.5 mm
  • Altezza flangia
    9.0 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 5.2 mm 6.2 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10229101

Fascia di prezzo
0,1642 € - 0,1171 €

Livelli di giacenza
171496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    6.2 mm
  • Diametro esterno massimo
    12.0 mm
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Altezza flangia
    10.0 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 12.5 mm 16.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10229149

Fascia di prezzo
0,1883 € - 0,1444 €

Livelli di giacenza
1062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    16.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    20.0 mm
  • Diametro interno
    12.5 mm
  • Altezza flangia
    1.0 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 5.1 mm 6.4 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10229262

Fascia di prezzo
0,1642 € - 0,1171 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    6.4 mm
  • Diametro esterno massimo
    12.0 mm
  • Diametro interno
    5.1 mm
  • Altezza flangia
    15.0 mm
  • Colore
    Nero
Rondella isolante 4.2 mm 4.9 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10054925

Fascia di prezzo
0,0732 € - 0,0679 €

Livelli di giacenza
157000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    4.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    10.0 mm
  • Diametro interno
    4.2 mm
  • Altezza flangia
    1.3 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella isolante 4.2 mm 8.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10054963

Fascia di prezzo
0,1444 € - 0,1032 €

Livelli di giacenza
1345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    8.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.0 mm
  • Diametro interno
    4.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella isolante 3.1 mm 7.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10054918

Fascia di prezzo
0,1356 € - 0,0974 €

Livelli di giacenza
4423 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    7.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.0 mm
  • Diametro interno
    3.1 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella isolante 4.2 mm 7.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10054956

Fascia di prezzo
0,1444 € - 0,1032 €

Livelli di giacenza
82254 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    7.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.0 mm
  • Diametro interno
    4.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella isolante 5.2 mm 5.9 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10054994

Fascia di prezzo
0,0899 € - 0,0899 €

Livelli di giacenza
8078 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    5.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    10.0 mm
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Altezza flangia
    1.7 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella isolante 5.2 mm 10.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10055038

Fascia di prezzo
0,16 € - 0,115 €

Livelli di giacenza
64532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    10.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    18.0 mm
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella isolante 6.2 mm 11.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10055076

Fascia di prezzo
0,1713 € - 0,124 €

Livelli di giacenza
73568 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    11.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    18.0 mm
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale