Menu Ricerca

Boccole isolanti

Disponibile

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Le rondelle a spalla sono progettate per fornire isolamento termico ed elettrico nei progetti in cui questa caratteristica è considerata un requisito essenziale.
  • Questi prodotti sono auto-lubrificanti e resistenti alla corrosione e all'abrasione.
  • Si consiglia di evitare l'utilizzo di boccole isolanti in ambienti umidi.
Materiale: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
357 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza flangia Diametro esterno minimo Colore Materiale Diametro interno Diametro esterno massimo Acquista
0,0752 € - 0,0801 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
3.7 mm
Naturale
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,211 € - 0,2416 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
9.1 mm
Naturale
Nylon 6/6
8.1 mm
15.7 mm
0,1569 € - 0,1805 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
3.7 mm
Naturale
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
10016237 0,1569 € - 0,1805 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
3.7 mm
Naturale
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,1569 € - 0,1805 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
3.7 mm
Naturale
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,1569 € - 0,1805 € 2540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
3.7 mm
Naturale
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,16 € - 0,1841 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
3.7 mm
Naturale
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,0752 € - 0,0801 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
3.7 mm
Naturale
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,1569 € - 0,1805 € 7469 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
6.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
0,1569 € - 0,1805 € 1431 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
6.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
0,211 € - 0,2416 € 13900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
9.1 mm
Naturale
Nylon 6/6
8.1 mm
15.7 mm
0,1569 € - 0,1805 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
4.3 mm
Naturale
Nylon 6/6
3.6 mm
7.4 mm
0,16 € - 0,1841 € 4974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
3.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
2.3 mm
4.6 mm
0,211 € - 0,2416 € 5199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
9.1 mm
Naturale
Nylon 6/6
8.1 mm
15.7 mm
0,2152 € - 0,2464 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
6.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
3.3 mm
9.4 mm
0,4456 € - 0,4638 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
3.6 mm
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
3.0 mm
8.0 mm
0,1598 € - 0,1702 € Richiedi il lead time qui
2.6 mm
4.5 mm
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
2.6 mm
8.0 mm
10161043 0,2195 € - 0,2338 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
9.7 mm
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
4.5 mm
15.7 mm
0,408 € - 0,4249 € 19988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.5 mm
6.5 mm
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
6.5 mm
25.0 mm
0,3087 € - 0,3243 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
6.6 mm
Nero
40% Glass Filled PPS
5.1 mm
10.1 mm
  • di 18
Rondella di spallamento 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016251

Fascia di prezzo
0,0801 € - 0,0752 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.7 mm
  • Diametro esterno massimo
    6.0 mm
  • Diametro interno
    2.9 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 8.1 mm 9.1 mm 15.7 mm Nylon 6/6

10016541

Fascia di prezzo
0,2416 € - 0,211 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    9.1 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.7 mm
  • Diametro interno
    8.1 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016190

Fascia di prezzo
0,1805 € - 0,1569 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.7 mm
  • Diametro esterno massimo
    6.0 mm
  • Diametro interno
    2.9 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016237

Fascia di prezzo
0,1805 € - 0,1569 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.7 mm
  • Diametro esterno massimo
    6.0 mm
  • Diametro interno
    2.9 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016275

Fascia di prezzo
0,1805 € - 0,1569 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.7 mm
  • Diametro esterno massimo
    6.0 mm
  • Diametro interno
    2.9 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016206

Fascia di prezzo
0,1805 € - 0,1569 €

Livelli di giacenza
2540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.7 mm
  • Diametro esterno massimo
    6.0 mm
  • Diametro interno
    2.9 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016244

Fascia di prezzo
0,1841 € - 0,16 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.7 mm
  • Diametro esterno massimo
    6.0 mm
  • Diametro interno
    2.9 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016282

Fascia di prezzo
0,0801 € - 0,0752 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.7 mm
  • Diametro esterno massimo
    6.0 mm
  • Diametro interno
    2.9 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016091

Fascia di prezzo
0,1805 € - 0,1569 €

Livelli di giacenza
7469 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    6.6 mm
  • Diametro esterno massimo
    10.1 mm
  • Diametro interno
    5.1 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016138

Fascia di prezzo
0,1805 € - 0,1569 €

Livelli di giacenza
1431 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    6.6 mm
  • Diametro esterno massimo
    10.1 mm
  • Diametro interno
    5.1 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 8.1 mm 9.1 mm 15.7 mm Nylon 6/6

10016558

Fascia di prezzo
0,2416 € - 0,211 €

Livelli di giacenza
13900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    9.1 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.7 mm
  • Diametro interno
    8.1 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016305

Fascia di prezzo
0,1805 € - 0,1569 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    4.3 mm
  • Diametro esterno massimo
    7.4 mm
  • Diametro interno
    3.6 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm Nylon 6/6

10016176

Fascia di prezzo
0,1841 € - 0,16 €

Livelli di giacenza
4974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    4.6 mm
  • Diametro interno
    2.3 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 8.1 mm 9.1 mm 15.7 mm Nylon 6/6

10016565

Fascia di prezzo
0,2416 € - 0,211 €

Livelli di giacenza
5199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    9.1 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.7 mm
  • Diametro interno
    8.1 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 3.3 mm 6.0 mm 9.4 mm Nylon 6/6

10161128

Fascia di prezzo
0,2464 € - 0,2152 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    6.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    9.4 mm
  • Diametro interno
    3.3 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 3.0 mm 3.6 mm 8.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160947

Fascia di prezzo
0,4638 € - 0,4456 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.6 mm
  • Diametro esterno massimo
    8.0 mm
  • Diametro interno
    3.0 mm
  • Altezza flangia
    3.0 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 2.6 mm 4.5 mm 8.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160985

Fascia di prezzo
0,1702 € - 0,1598 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    4.5 mm
  • Diametro esterno massimo
    8.0 mm
  • Diametro interno
    2.6 mm
  • Altezza flangia
    2.6 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 4.5 mm 9.7 mm 15.7 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161043

Fascia di prezzo
0,2338 € - 0,2195 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    9.7 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.7 mm
  • Diametro interno
    4.5 mm
  • Altezza flangia
    5.0 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 6.5 mm 6.5 mm 25.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161081

Fascia di prezzo
0,4249 € - 0,408 €

Livelli di giacenza
19988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    8.5 mm
  • Diametro esterno flangia
    25.0 mm
  • Diametro esterno base
    13.0 mm
  • Diametro esterno minimo
    6.5 mm
  • Diametro esterno massimo
    25.0 mm
Rondella di spallamento 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm 40% Glass Filled PPS

10161098

Fascia di prezzo
0,3243 € - 0,3087 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    6.6 mm
  • Diametro esterno massimo
    10.1 mm
  • Diametro interno
    5.1 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Colore
    Nero