These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiale: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza flangia | Diametro esterno minimo | Colore | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno massimo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1066 € - 0,1685 € | Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1171 € - 0,1642 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3526 € - 0,4404 € | 2408 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.28 in
32.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,112 € - 0,1784 € | 28500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1501 € - 0,1954 € | 12060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,0752 € - 0,1049 € | Richiedi il lead time qui |
0.055 in
1.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0727 € - 0,1157 € | 261 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.043 in
1.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0784 € - 0,1243 € | Richiedi il lead time qui |
0.087 in
2.2 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0752 € - 0,1192 € | Richiedi il lead time qui |
0.098 in
2.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,0784 € - 0,1093 € | 7805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.177 in
4.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0784 € - 0,1244 € | 7051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1529 € - 0,1997 € | 2679 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.091 in
2.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2337 € - 0,3016 € | 10953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0783 € - 0,0783 € | 3164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.067 in
1.7 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1171 € - 0,1855 € | 51397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2337 € - 0,4263 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10016183 | 0,1569 € - 0,1805 € | 19448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
| 0,1569 € - 0,1805 € | 27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1569 € - 0,1805 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1569 € - 0,1805 € | 2418 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare