Menu Ricerca

Boccole con flangia

Disponibile

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiale: PA 6,6, GF, PTFE, PA 6,6, AFRP, PTFE, PA 6,6, CF, PTFE, PA66 Colore: Nero, Naturale Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
226 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro albero Diametro esterno flangia Flanged Lunghezza totale Diametro foro albero Lunghezza albero Acquista
0,2421 € - 0,4418 € 6318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.8 mm
10.0 mm
6.2 mm
4,2772 € - 6,6142 € 260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
26.0 mm
32.0 mm
0,524 € - 0,8483 € 9358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
0,2223 € - 0,405 € 22332 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
4,5605 € - 6,4584 € 880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.0 mm
26.0 mm
35.0 mm
0,4291 € - 0,6982 € 2429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
6,1468 € - 7,6198 € Richiedi il lead time qui
44.0 mm
30.0 mm
40.0 mm
0,4475 € - 0,7251 € 63200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
18.0 mm
12.4 mm
7,464 € - 9,2627 € 230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
30.0 mm
45.0 mm
1,2803 € - 4,9996 € 2010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
33.0 mm
28.0 mm
4,7871 € - 6,77 € Richiedi il lead time qui
34.0 mm
37.0 mm
30.0 mm
0,2903 € - 0,5297 € 11832 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,3073 € - 0,5594 € 2200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,7279 € - 1,4304 € 2748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
0,6529 € - 1,0282 € 4447 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,4475 € - 0,7251 € 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
18.0 mm
12.4 mm
0,3639 € - 0,592 € 2726 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
12.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,4036 € - 0,6642 € 1557 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
15.0 mm
5.5 mm
8.0 mm
4.5 mm
0,9319 € - 1,8837 € 375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
30.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
3,7249 € - 5,8494 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.0 mm
52.0 mm
30.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
  • di 12
Cuscinetto flangiato 6.2 mm 10.0 mm Nero

10049723

Fascia di prezzo
0,4418 € - 0,2421 €

Livelli di giacenza
6318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    7.8 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    6.2 mm
  • Diametro esterno nominale
    7.8 mm
Cuscinetto flangiato 32.0 mm 26.0 mm Nero

10179161

Fascia di prezzo
6,6142 € - 4,2772 €

Livelli di giacenza
260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    36.0 mm
  • Lunghezza totale
    26.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; fibra di carbonio; PTFE
  • Diametro foro albero
    32.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    36.0 mm
Cuscinetto flangiato 6.0 mm 4.0 mm Nero

10178812

Fascia di prezzo
0,8483 € - 0,524 €

Livelli di giacenza
9358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    4.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; fibra di carbonio; PTFE
  • Diametro foro albero
    6.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    8.0 mm
Cuscinetto flangiato 6.0 mm 6.0 mm Naturale

10049778

Fascia di prezzo
0,405 € - 0,2223 €

Livelli di giacenza
22332 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    6.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    6.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    9.0 mm
Cuscinetto flangiato 35.0 mm 26.0 mm Nero

10179185

Fascia di prezzo
6,4584 € - 4,5605 €

Livelli di giacenza
880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    39.0 mm
  • Lunghezza totale
    26.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; fibra di carbonio; PTFE
  • Diametro foro albero
    35.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    39.0 mm
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 10.0 mm Naturale

10050071

Fascia di prezzo
0,6982 € - 0,4291 €

Livelli di giacenza
2429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    10.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    11.0 mm
Cuscinetto flangiato 40.0 mm 30.0 mm Nero

10179192

Fascia di prezzo
7,6198 € - 6,1468 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    44.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; fibra di carbonio; PTFE
  • Diametro foro albero
    40.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    44.0 mm
Cuscinetto flangiato 12.4 mm 18.0 mm Naturale

10050187

Fascia di prezzo
0,7251 € - 0,4475 €

Livelli di giacenza
63200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    18.0 mm
  • Lunghezza totale
    18.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    12.4 mm
  • Diametro esterno nominale
    24.0 mm
Cuscinetto flangiato 45.0 mm 30.0 mm Nero

10179215

Fascia di prezzo
9,2627 € - 7,464 €

Livelli di giacenza
230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    50.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; fibra di carbonio; PTFE
  • Diametro foro albero
    45.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    50.0 mm
Cuscinetto flangiato 28.0 mm 33.0 mm Naturale

10050545

Fascia di prezzo
4,9996 € - 1,2803 €

Livelli di giacenza
2010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    33.0 mm
  • Lunghezza totale
    33.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    28.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    33.0 mm
Cuscinetto flangiato 30.0 mm 37.0 mm Nero

10179147

Fascia di prezzo
6,77 € - 4,7871 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    34.0 mm
  • Lunghezza totale
    37.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; fibra di carbonio; PTFE
  • Diametro foro albero
    30.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    34.0 mm
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 6.0 mm Nero

10050064

Fascia di prezzo
0,5297 € - 0,2903 €

Livelli di giacenza
11832 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    6.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    10.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    12.0 mm
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 16.0 mm Naturale

10050132

Fascia di prezzo
0,5594 € - 0,3073 €

Livelli di giacenza
2200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    16.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    10.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    13.0 mm
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 15.0 mm Nero

10178928

Fascia di prezzo
1,4304 € - 0,7279 €

Livelli di giacenza
2748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; fibra di carbonio; PTFE
  • Diametro foro albero
    10.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    12.0 mm
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 6.0 mm Nero

10178898

Fascia di prezzo
1,0282 € - 0,6529 €

Livelli di giacenza
4447 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    6.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; fibra di carbonio; PTFE
  • Diametro foro albero
    10.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    12.0 mm
Cuscinetto flangiato 12.4 mm 18.0 mm Nero

10050194

Fascia di prezzo
0,7251 € - 0,4475 €

Livelli di giacenza
1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    18.0 mm
  • Lunghezza totale
    18.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Diametro foro albero
    12.4 mm
  • Diametro esterno nominale
    18.0 mm
Cuscinetto flangiato 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm Naturale

10322765

Fascia di prezzo
0,592 € - 0,3639 €

Livelli di giacenza
2726 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Lunghezza albero
    3.0 mm
  • Lunghezza totale
    4.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm Naturale

10322802

Fascia di prezzo
0,6642 € - 0,4036 €

Livelli di giacenza
1557 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Lunghezza albero
    4.5 mm
  • Lunghezza totale
    5.5 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 20.0 mm 23.0 mm 21.5 mm Nero

10323410

Fascia di prezzo
1,8837 € - 0,9319 €

Livelli di giacenza
375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    23.0 mm
  • Lunghezza totale
    21.5 mm
  • Spessore flangia
    1.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
  • Diametro interno nominale
    20.0 mm
Cuscinetto 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Nero

10323526

Fascia di prezzo
5,8494 € - 3,7249 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    44.0 mm
  • Lunghezza albero
    28.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento