These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiale: PA 6,6, GF, PTFE, PA 6,6, AFRP, PTFE, PA 6,6, CF, PTFE, PA66 Colore: Nero, Naturale Codice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro albero | Diametro esterno flangia | Flanged | Lunghezza totale | Diametro foro albero | Lunghezza albero | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3767 € - 0,8356 € | 5660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.87 in
22.1 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
||
| 1,218 € - 1,9686 € | 443 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 2,691 € - 5,467 € | 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 1,912 € - 5,7502 € | Richiedi il lead time qui |
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 2,1952 € - 5,3253 € | 260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,1783 € - 4,5747 € | 320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 3,9656 € - 6,1185 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.811 in
46.0 mm
|
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,2053 € - 0,3739 € | 8996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 5,0421 € - 7,1382 € | 328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.205 in
56.0 mm
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
| 0,6345 € - 1,031 € | 11500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 4,2206 € - 6,515 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 6,3309 € - 7,8605 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.677 in
68.0 mm
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
| 0,7067 € - 1,1146 € | 3612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,2903 € - 0,5297 € | 1402 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,2903 € - 0,5282 € | 8456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,1756 € - 0,32 € | 1380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.398 in
10.1 mm
|
|
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
||
| 6,1468 € - 7,6198 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.732 in
44.0 mm
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 2,691 € - 5,5094 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 0,2223 € - 0,405 € | 40060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 3,9656 € - 6,1185 € | Richiedi il lead time qui |
1.535 in
39.0 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare