Menu Ricerca

Cuscinetto flangiato 45.0 mm 30.0 mm Nero

Questi cuscinetti a manicotto in poliammide e PFTE con flangia sono adatti a raccordi DIN H6-H7; il gioco del cuscinetto corrisponde a circa l'1% del diametro dell'albero dopo l'assemblaggio. Presentano un attrito estremamente basso e una buona dispersione del calore, con un coefficiente di attrito pari a 0,11 (statistico).
Codice articolo Essentra :

10179215

Codice articolo precedente:

008785011442

230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 9,2627 €
50 + 7,464 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

92,63 €

10 x 9,2627 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro albero 50.0 mm
Lunghezza totale 30.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6; fibra di carbonio; PTFE
Diametro foro albero 45.0 mm
Diametro esterno nominale 50.0 mm
Diametro interno 45.0 mm
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci