Menu Ricerca

Cuscinetto 20.0 mm 23.0 mm 21.5 mm Nero

Questi cuscinetti a manicotto in poliammide e PFTE con flangia sono adatti a raccordi DIN H6-H7; il gioco del cuscinetto corrisponde a circa l'1% del diametro dell'albero dopo l'assemblaggio. Con un attrito estremamente basso e una buona dispersione del calore, ha un coefficiente di attrito di 0,11 (statistico).
Codice articolo Essentra :

10323410

Codice articolo precedente:

008759023243

375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 1,8837 €
50 - 999 1,1868 €
1000 + 0,9319 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

18,84 €

10 x 1,8837 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro albero 23.0 mm
Lunghezza totale 21.5 mm
Spessore flangia 1.5 mm
Tipo di cuscinetto Cuscinetto a scorrimento
Diametro interno nominale 20.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6; fibra di vetro; PTFE
Diametro esterno 23.0 mm
Standard di misurazione Metrico
Diametro foro albero 20.0 mm
Diametro esterno flangia 30.0 mm
Diametro esterno nominale 23.0 mm
Flanged
Diametro interno 20.0 mm
Diametro totale 21.5 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci