Menu Ricerca

Boccole con flangia

Disponibile

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiale: PA 6,6, GF, PTFE, PA 6,6, AFRP, PTFE, PA 6,6, CF, PTFE, PA66 Colore: Nero, Naturale Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
226 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro albero Diametro esterno flangia Flanged Lunghezza totale Diametro foro albero Lunghezza albero Acquista
0,5863 € - 0,9546 € 13546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
5.5 mm
8.0 mm
0,4418 € - 0,8795 € 2566 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
18.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,4022 € - 0,8044 € 93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
14.0 mm
0,3427 € - 0,6826 € 768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
0,3639 € - 0,592 € 2726 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
12.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,4036 € - 0,6642 € 1557 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
15.0 mm
5.5 mm
8.0 mm
4.5 mm
0,4489 € - 0,7336 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
18.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,6203 € - 1,0155 € 147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
20.0 mm
9.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
0,6954 € - 1,1358 € 985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
22.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
11.0 mm
0,7803 € - 1,2775 € 171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
23.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
0,8101 € - 1,3256 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
26.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
1,4304 € - 2,3369 € 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
35.0 mm
16.5 mm
25.0 mm
2,0536 € - 3,385 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
42.0 mm
26.0 mm
30.0 mm
24.0 mm
4,2772 € - 5,5236 € 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.0 mm
52.0 mm
30.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
0,3427 € - 0,6826 € 5317 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
0,3795 € - 0,7591 € 194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
0,4249 € - 0,8497 € 298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
18.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
0,6146 € - 1,2293 € 1850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
22.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
11.0 mm
0,6911 € - 1,3809 € 2848 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
23.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
0,7209 € - 1,4446 € 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
26.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
  • di 12
Cuscinetto flangiato 8.0 mm 5.5 mm Nero

10178850

Fascia di prezzo
0,9546 € - 0,5863 €

Livelli di giacenza
13546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    5.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; fibra di carbonio; PTFE
  • Diametro foro albero
    8.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    10.0 mm
Cuscinetto 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Nero

10323250

Fascia di prezzo
0,8795 € - 0,4418 €

Livelli di giacenza
2566 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Nero

10323212

Fascia di prezzo
0,8044 € - 0,4022 €

Livelli di giacenza
93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Lunghezza albero
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Nero

10323175

Fascia di prezzo
0,6826 € - 0,3427 €

Livelli di giacenza
768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Lunghezza albero
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm Naturale

10322765

Fascia di prezzo
0,592 € - 0,3639 €

Livelli di giacenza
2726 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Lunghezza albero
    3.0 mm
  • Lunghezza totale
    4.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm Naturale

10322802

Fascia di prezzo
0,6642 € - 0,4036 €

Livelli di giacenza
1557 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Lunghezza albero
    4.5 mm
  • Lunghezza totale
    5.5 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Naturale

10322840

Fascia di prezzo
0,7336 € - 0,4489 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    5.0 mm
  • Lunghezza totale
    6.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm Naturale

10322888

Fascia di prezzo
1,0155 € - 0,6203 €

Livelli di giacenza
147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Lunghezza albero
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    9.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 14.0 mm 16.0 mm 12.0 mm Naturale

10322925

Fascia di prezzo
1,1358 € - 0,6954 €

Livelli di giacenza
985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    16.0 mm
  • Lunghezza albero
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 15.0 mm 17.0 mm 17.0 mm Naturale

10322963

Fascia di prezzo
1,2775 € - 0,7803 €

Livelli di giacenza
171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    17.0 mm
  • Lunghezza albero
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    17.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 18.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Naturale

10323007

Fascia di prezzo
1,3256 € - 0,8101 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    20.0 mm
  • Lunghezza albero
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    17.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 25.0 mm 28.0 mm 16.5 mm Naturale

10323045

Fascia di prezzo
2,3369 € - 1,4304 €

Livelli di giacenza
39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    28.0 mm
  • Lunghezza totale
    16.5 mm
  • Spessore flangia
    1.5 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
  • Diametro interno nominale
    25.0 mm
Cuscinetto flangiato 30.0 mm 34.0 mm 26.0 mm Naturale

10323083

Fascia di prezzo
3,385 € - 2,0536 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    34.0 mm
  • Lunghezza albero
    24.0 mm
  • Lunghezza totale
    26.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto flangiato 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Naturale

10323120

Fascia di prezzo
5,5236 € - 4,2772 €

Livelli di giacenza
42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    44.0 mm
  • Lunghezza albero
    28.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Spessore flangia
    2.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Nero

10323168

Fascia di prezzo
0,6826 € - 0,3427 €

Livelli di giacenza
5317 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Lunghezza albero
    7.0 mm
  • Lunghezza totale
    8.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Nero

10323205

Fascia di prezzo
0,7591 € - 0,3795 €

Livelli di giacenza
194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Lunghezza albero
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Nero

10323243

Fascia di prezzo
0,8497 € - 0,4249 €

Livelli di giacenza
298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Lunghezza albero
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 14.0 mm 16.0 mm 12.0 mm Nero

10323304

Fascia di prezzo
1,2293 € - 0,6146 €

Livelli di giacenza
1850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    16.0 mm
  • Lunghezza albero
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 15.0 mm 17.0 mm 17.0 mm Nero

10323342

Fascia di prezzo
1,3809 € - 0,6911 €

Livelli di giacenza
2848 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    17.0 mm
  • Lunghezza albero
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    17.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento
Cuscinetto 18.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Nero

10323380

Fascia di prezzo
1,4446 € - 0,7209 €

Livelli di giacenza
82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro albero
    20.0 mm
  • Lunghezza albero
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    17.0 mm
  • Spessore flangia
    1.0 mm
  • Tipo di cuscinetto
    Cuscinetto a scorrimento