These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiale: PA 6,6, GF, PTFE, PA 6,6, AFRP, PTFE, PA 6,6, CF, PTFE, PA66 Colore: Nero, Naturale Codice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro albero | Diametro esterno flangia | Flanged | Lunghezza totale | Diametro foro albero | Lunghezza albero | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3122 € - 0,5706 € | 19782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 0,6577 € - 1,0363 € | 11300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,2998 € - 0,5458 € | 9900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,2998 € - 0,5458 € | 23500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,4836 € - 0,7834 € | 22400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,4186 € - 0,6812 € | 8400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,9548 € - 1,6719 € | 11149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,3647 € - 0,5941 € | 17518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,4974 € - 0,8111 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 1,1455 € - 2,0174 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 0,619 € - 1,0059 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,6701 € - 1,0584 € | 12068 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,3026 € - 0,7406 € | 14300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
||
| 0,6149 € - 1,3596 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 1,6028 € - 4,8224 € | 11210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,5679 € - 1,2532 € | 11075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,6826 € - 1,3403 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 2,2799 € - 5,5823 € | 530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,6895 € - 1,0874 € | 4812 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,2832 € - 0,5167 € | 14002 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare