Menu Ricerca

Cuscinetto flangiato 10.0 mm 6.0 mm Naturale

Questi cuscinetti a manicotto in poliammide con flangia sono adatti a raccordi DIN H6-H7; il gioco del cuscinetto corrisponde a circa l'1% del diametro dell'albero dopo l'assemblaggio.
Codice articolo Essentra :

10050057

Codice articolo precedente:

008101000002

1502 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,5297 €
500 - 999 0,3753 €
1000 + 0,2903 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

52,97 €

100 x 0,5297 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro albero 12.0 mm
Lunghezza totale 6.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Diametro foro albero 10.0 mm
Diametro esterno nominale 12.0 mm
Diametro interno 10.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci