Menu Ricerca

Cuscinetto flangiato 16.0 mm 15.0 mm Naturale

Questi cuscinetti a manicotto in poliammide con flangia sono adatti a raccordi DIN H6-H7; il gioco del cuscinetto corrisponde a circa l'1% del diametro dell'albero dopo l'assemblaggio.
Codice articolo Essentra :

10050330

Codice articolo precedente:

008160400002

13868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 1,0849 €
500 - 999 0,8228 €
1000 + 0,6869 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

108,49 €

100 x 1,0849 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro albero 22.0 mm
Lunghezza totale 15.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Diametro foro albero 16.0 mm
Diametro esterno nominale 22.0 mm
Diametro interno 16.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci