Menu Ricerca

Cuscinetto flangiato 14.0 mm 21.0 mm Nero

Questi cuscinetti a manicotto in poliammide con flangia sono adatti a raccordi DIN H6-H7; il gioco del cuscinetto corrisponde a circa l'1% del diametro dell'albero dopo l'assemblaggio.
Codice articolo Essentra :

10050262

Codice articolo precedente:

008140059902

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,8313 €
500 - 999 0,6387 €
1000 + 0,5098 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

83,13 €

100 x 0,8313 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro albero 18.0 mm
Lunghezza totale 21.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Diametro foro albero 14.0 mm
Diametro esterno nominale 18.0 mm
Diametro interno 14.0 mm
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci