Boccole a sfere lineari con flangia e centro lungo sono utilizzate nelle applicazioni di movimento lineare per fornire un movimento fluido e preciso lungo un'asse lineare. La flangia centrale consente un facile montaggio e l'aumento della lunghezza offre maggiori capacità di carico. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia.
Presentano un attrito ridotto per una minore usura; inoltre possono sostenere carichi gravosi in quanto i cuscinetti a sfera distribuiscono il carico in modo uniforme sulla boccola, riducendo al minimo la concentrazione delle sollecitazioni e prolungando la durata del sistema. Sono dotate di guarnizioni che contribuiscono a proteggere i componenti interni del cuscinetto da polvere e sporcizia.
Resistono a temperature da -20 C a +80 C e sono ideali per applicazioni come i sistemi di automazione, le macchine per il confezionamento degli alimenti e i processi di produzione.
Materiale: Acciaio, Acciaio inossidabile Codice Serie: SRL1730, SRL1733, SRL1732
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d4 | d5 | d6 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | d3 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,15 € - 50,21 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
8.0
|
36.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
46.0
|
||
| 58,42 € - 83,45 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
9.5
|
51.0
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
62.0
|
||
| 40,68 € - 58,12 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
9.5
|
43.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
54.0
|
||
| 58,43 € - 83,47 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
8.0
|
36.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
46.0
|
||
| 106,99 € - 152,84 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
9.5
|
43.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
54.0
|
||
| 179,35 € - 256,22 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
14.0
|
94.0
|
50.0
|
75.0
|
192.0
|
112.0
|
||
| 49,19 € - 70,27 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
8.0
|
29.0
|
10.0
|
19.0
|
55.0
|
29.0
|
||
| 24,30 € - 34,71 € | Richiedi il lead time qui |
3.4
|
6.5
|
24.0
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
32.0
|
||
| 43,76 € - 62,52 € | Richiedi il lead time qui |
3.4
|
6.5
|
20.0
|
6.0
|
12.0
|
35.0
|
20.0
|
||
| 41,34 € - 59,05 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
8.0
|
29.0
|
10.0
|
19.0
|
55.0
|
40.0
|
||
| 39,86 € - 56,94 € | Richiedi il lead time qui |
3.4
|
6.5
|
20.0
|
6.0
|
12.0
|
35.0
|
28.0
|
||
| 36,61 € - 52,30 € | Richiedi il lead time qui |
3.4
|
6.5
|
20.0
|
6.0
|
12.0
|
35.0
|
28.0
|
||
| 121,30 € - 173,29 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
9.5
|
50.0
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
51.0
|
||
| 47,93 € - 68,47 € | Richiedi il lead time qui |
3.4
|
6.5
|
24.0
|
8.0
|
15.0
|
45.0
|
24.0.
|
||
| 55,05 € - 78,64 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
8.0
|
32.0
|
12.0
|
21.0
|
57.0
|
32.0
|
||
| 69,76 € - 99,66 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
8.0
|
35.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
36.0
|
||
| 31,05 € - 44,35 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
8.0
|
32.0
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
42.0
|
||
| 71,00 € - 101,43 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
9.5
|
43.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
54.0
|
||
| 40,33 € - 57,62 € | Richiedi il lead time qui |
3.4
|
6.5
|
24.0
|
8.0
|
15.0
|
45.0
|
32.0
|
||
| 101,47 € - 144,95 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
9.5
|
51.0
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
62.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare