20158040
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 256,22 € |
10 - 19 | 230,60 € |
20 - 49 | 217,79 € |
50 - 99 | 204,98 € |
100 + | 179,35 € |
d1 tol. h6 | 50.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 75.0 |
l1 | 192.0 |
d3 | 112.0 |
d4 | 9.0 |
d5 | 14.0 |
l2 | 89.5 |
l3 | 13.0 |
l4 | 8.6 |
N di circuiti di sfere | 6.0 |
Squareness A µm | 20.0 |
Dyn. load C max. N | 6080.0 |
Static load C0 max. N | 15900.0 |
Peso g | 3500.0 |
Materiale | Acciaio |
Tipo | Flangia circolare |
Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare